The FANUC ARC Mate/25-18D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 120𝑖D

ARC Mate 120𝑖D je robot za obločno varjenje, ki slovi po svoji hitrosti in natančnosti. Zaradi svoje tanke členaste zasnove je idealen za varjenje v ozkih prostorih, visoke hitrosti osi in togost pa zagotavljajo izjemno ponovljivost ± 0,02 mm. Z velikim delovnim območjem in možnostjo doseganja blizu lastne baze ponuja največjo prilagodljivost pri delu. ARC Mate 120𝑖D združuje zanesljivost družbe FANUC z vrhunskim delovanjem in tako povečuje produktivnost in dobičkonosnost.
Nosilnost robota
25 kg
Doseg robota
1831 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for ARC Mate 100iD (Robot) in black. SVG format.

Enostavno programiranje

Enostavno programiranje in namestitev zaradi popolnoma integriranega paketa varilnih cevi in sistema za upravljanje kablov, ki preprečuje zatikanje.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Votlo zapestje za postavitve z veliko gostoto

Izkoristite možnost enostavnega vodenja skozi veliko 57 mm votlo zapestje, ki omogoča popolno artikulacijo za dodatne pripomočke, kot so cevi, senzorji za sledenje šivov ali senzorji vida.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Zmanjšano tveganje za motnje

Zaradi tanke ukrivljene robotske roke, ki je idealna za varjenje v ozkih in težko dostopnih prostorih, je motenj čim manj.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Hitrost sreča natančnost

Povečajte svojo prepustnost in izkoristite izjemno kratke čase ciklov ter visoko ponovljivost ± 0,02 mm s pogonskim sklopom za visoke hitrosti osi.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardno IP67

Za umazano varjenje ali rezanje je idealen, saj zaščita IP67 na zapestju ščiti robota pred vlago in prahom, izjemno gladke površine pa zmanjšujejo brizganje.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
25 kg
Doseg robota
1831 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Serija ARC Mate

Izdelan je posebej za aplikacije za obločno varjenje. Raziščite našo serijo ARC Mate zdaj!

Navdihnite se