The FANUC CRX-20iA/L is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.

CRX-20𝑖A/L

Sodelujoči robot CRX-20𝑖A/L z 20 kg nosilnosti, dosegom 1418 mm in impresivnim gibanjem pod preklopom je popolna rešitev za srednje velika in mala podjetja ter za začetnike avtomatizacije in velike korporacije. Serija CRX ponuja povsem nov programski vmesnik FANUC s preprosto funkcijo povleci in spusti na nadzorni konzoli. Enostavno programiranje v kombinaciji s svetovno znano tehnologijo FANUC, dokazano zanesljivostjo in občutljivim zaznavanjem stikov omogoča, da CRX-20𝑖A/L varno dela skupaj z ljudmi na različnih industrijskih in proizvodnih delovnih mestih. CRX-20𝑖A/L ima stopnjo zaščite IP67, ki zagotavlja zaščito pred vdorom prahu in tekočin v zahtevnih industrijskih okoljih, ter je v celoti skladen z varnostnimi standardi ISO 10218-1. Zaradi zelo majhne teže je CRX mogoče preprosto namestiti v številne aplikacije, kot so upravljanje strojev, ravnanje z materialom ali paletiranje.
Nosilnost robota
20 kg
Doseg robota
1418 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Industrija, ki spreminja pravila igre

Prednosti za vaše podjetje

Text

Edinstveno gibanje pri prevračanju

Zaradi gibanja pod preklopom lahko delate v bolj zaprtih prostorih. To je popolna rešitev za aplikacije, ki zahtevajo večjo obremenitev na majhni površini.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Velika ponovljivost

Ponovite isti gib večkrat z enako spretnostjo zaradi ponovljivosti do +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Občutek za dotik in čutenje

Izkoristite prednosti lahkega dotika - vsak CRX je standardno opremljen z notranjim zaznavanjem sile, kar daje robotu občutek dotika in občutka, ne da bi za to potreboval dodatno strojno ali programsko opremo.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Ročni vodnik za poučevanje

CRX se lahko zlahka uči od vas. Uporabite funkcijo ročnega vodenja, da robota naučite in pripeljete do želenega položaja ter ga s funkcijo povleci in spusti shranite na tablični računalnik.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Enostavno za povezovanje

Enostavno vključite periferne naprave tretjih oseb z odobrenim orodjem za konec roke (EOAT), dodatki in vtičniki družbe FANUC.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Največja vsestranskost

Delujte v načinu paletizacije in linearno premikanje skozi singularnost. To vam omogoča, da ga lahko uporabljate kot polnopravnega robota za paletiranje.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
20 kg
Doseg robota
1418 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Naprave CRX

S serijo sodelujočih robotov CRX lahko preprosto in hitro vzpostavite avtomatizacijo. Periferne naprave lahko preprosto vključite z orodji, dodatki in vtičniki, ki jih je odobrila družba FANUC. Odkrijte izbiro zdaj.

Odkrijte serijo izdelkov

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Serija CRX

Varno, prilagodljivo, hitro izvedljivo in enostavno za programiranje. Raziščite našo serijo CRX zdaj!

Navdihnite se