The FANUC CRX-30iA is a lightweight collaborative robot for a wide range of applications with payloads up to 30 kg.

CRX-30𝑖A

CRX-30𝑖A je najtežji dvigovalnik v seriji sodelujočih robotov FANUC CRX! Z nosilnostjo 30 kg in dosegom 1756 mm je CRX-30𝑖A odličen za dela, ki zahtevajo dodatno dvigovanje v sodelujočem okolju. Odličen je za paletiranje, ravnanje z materialom, nakladanje/razkladanje strojev, varjenje in še veliko več! Serija cobot ponuja programski vmesnik FANUC s preprosto tehnologijo povleci in spusti na tabličnem računalniku z zaslonom na dotik. Koboti serije CRX imajo 8 let brez vzdrževanja in dokazano industrijsko zanesljivost, ki jo pričakujejo stranke družbe FANUC.
Nosilnost robota
30 kg
Doseg robota
1756 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Industrija, ki spreminja pravila igre

Prednosti za vaše podjetje

Text

Edinstveno gibanje pri prevračanju

Zaradi gibanja pod preklopom lahko delate v bolj zaprtih prostorih. To je popolna rešitev za aplikacije, ki zahtevajo večjo obremenitev na majhni površini.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Velika ponovljivost

Ponovite isti gib večkrat z enako spretnostjo zaradi ponovljivosti do +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Občutek za dotik in čutenje

Izkoristite prednosti lahkega dotika - vsak CRX je standardno opremljen z notranjim zaznavanjem sile, kar daje robotu občutek dotika in občutka, ne da bi za to potreboval dodatno strojno ali programsko opremo.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Ročni vodnik za poučevanje

CRX se lahko zlahka uči od vas. Uporabite funkcijo ročnega vodenja, da robota naučite in pripeljete do želenega položaja ter ga s funkcijo povleci in spusti shranite na tablični računalnik.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Enostavno za povezovanje

Enostavno vključite periferne naprave tretjih oseb z odobrenim orodjem za konec roke (EOAT), dodatki in vtičniki družbe FANUC.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Največja vsestranskost

Delujte v načinu paletizacije in linearno premikanje skozi singularnost. To vam omogoča, da ga lahko uporabljate kot polnopravnega robota za paletiranje.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
30 kg
Doseg robota
1756 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Naprave CRX

S serijo sodelujočih robotov CRX lahko preprosto in hitro vzpostavite avtomatizacijo. Periferne naprave lahko preprosto vključite z orodji, dodatki in vtičniki, ki jih je odobrila družba FANUC. Odkrijte izbiro zdaj.

Odkrijte serijo izdelkov

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Serija CRX

Varno, prilagodljivo, hitro izvedljivo in enostavno za programiranje. Raziščite našo serijo CRX zdaj!

Navdihnite se