AGFRA

Roboti FANUC avtomatizirajo natančne procese v avtomobilski industriji

Avtomobilske aplikacije so med največjim povpraševanjem po nalogah avtomatizacije v celotni industriji. Seveda so ključni kazalniki visoke hitrosti osi in visoka produktivnost, vendar sta bili pri tem posebnem projektu natančnost in ponovljivost prav tako visoko na seznamu prednostnih nalog. Pri tako številnih povpraševanjih so bili industrijski roboti FANUC tisti, ki so bili kos vsem zahtevam.
Assembly and Welding of Metal Parts
Success Story featuring Spanish customer AGFRA about robots. 
Duration: 2:24
English

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Specialist za avtomatizacijo AGFRA je bil zadolžen za razvoj štirih robotskih celic, ki za naročnika iz avtomobilske industrije podajajo, vstavljajo in varijo plastične sponke. Da bi podjetje pomagalo ta koncept uresničiti, je moralo določiti optimalne industrijske robote. Med številnimi predpogoji je bila tudi potreba po natančnem dimenzijskem in geometrijskem pozicioniranju med procesnim ciklom.

Rešitev

AGFRA je popolno rešitev našla v šestosnem industrijskem robotu FANUC M-20𝑖D/25. Štiri robotske celice so razdeljene na dve tipologiji: dve celici s tremi roboti FANUC, drugi dve pa z dvema robotoma FANUC.

Rezultat

Roboti FANUC M-20𝑖D/25 delujejo v vseh štirih celicah in dobavljajo sestavljene in varjene plastične dele za kupca iz avtomobilske industrije. Ključ do uspeha projekta je toga oblikovanje robotov M-20𝑖D/25, ki zagotavlja ±0,02 mm ponovljivost.

AGFRA

Success Story AFGRA pictures and media

AGFRA je specializirana za oblikovanje, razvoj, proizvodnjo in zagon proizvodnih linij in celic za robotiko za stranke iz različnih sektorjev, vključno z avtomobilsko industrijo, sektorjem zabavne elektronike, naravoslovjem, težko industrijo, obnovljivimi viri energije in živilsko industrijo. Z desetletji izkušenj na področju industrijske avtomatizacije je podjetje izvedlo projekte na petih celinah, pri čemer so mnogi vključevali celotne linije za robotsko montažo. V najsodobnejših prostorih družbe AGFRA, ki se nahajajo v kraju Silla, južno od Valencie v Španiji, na površini 2500 m2 deluje multidisciplinarna ekipa visoko usposobljenih inženirjev strojništva, elektrotehnike in programske opreme.

IZVEDITE VEČ O AGFRI

FANUC in AGFRA: brata v (robotski) roki

Čeprav je bila AGFRA ustanovljena leta 1968, se je leta 2002 začela nova faza njenega razvoja. Podjetje je uporabilo svoje inženirske in industrijske izkušnje ter se usmerilo v oblikovanje in proizvodnjo popolnih robotskih celic za postopke, kot sta varjenje in nanašanje lepil. Danes je ena od manter v podjetju AGFRA želja po nenehnem premikanju meja inovacij.

"Zaradi naraščajočega pomena robotike v zgodnjih letih 2000 smo se odločili, da svoje strokovno znanje uporabimo na tem področju," pravi José Vicente Aguilar, izvršni direktor podjetja AGFRA.

Success Story AFGRA pictures and media
Mnenja uporabnikov

José Vicente Aguilar

GENERALNI DIREKTOR AGFRA

"Menimo, da bodo v prihodnosti številne namenske stroje, ki trenutno obstajajo v industriji, nadomestile celice za robotiko."

Nedavni primer vključuje oblikovanje in konfiguracijo štirih robotskih celic za stranko družbe AGFRA v avtomobilski industriji.

"Ta projekt štirih celic je razdeljen na dve tipologiji: dve s tremi roboti in dve celici z dvema robotoma," pojasnjuje koordinator projekta družbe AGFRA Guillermo Piqueras. "V vseh štirih celicah smo se odločili za industrijske robote FANUC M-20𝑖D/25. Ti napredni roboti podajo, vstavljajo in varijo plastične sponke za avtomobilski izdelek. Operacije potekajo avtonomno, roboti pa v celotnem ciklu delujejo natančno dimenzijsko in geometrijsko."

Success Story AFGRA pictures and media

Motor FANUC M-20𝑖D/25 (25 kg največjega koristnega tovora), ki ponuja visoko delovanje na majhnih odtisih, je idealen za ravnanje s sestavnimi deli in njihovo pozicioniranje v gneči v tovarniških okoljih. Odlikujeta ga kompaktna roka in zapestje, ki zagotavljata visoke hitrosti osi in delovanje. Šestosni industrijski robot M-20𝑖D/25 z aktivnim udarcem 1 831 mm zagotavlja velik delovni prostor, njegovo trdno oblikovanje pa zagotavlja ponovljivost ±0,02 mm. Da bi preprečili zatikanje in izboljšali zanesljivost, je kabelska napeljava notranja.

Robot FANUC M-20𝑖D/25 združuje delovanje in zanesljivost ter tako povečuje prepustnost, kar vodi k večji donosnosti, zlasti s podporo in svetovanjem družbe FANUC.

"Eden od glavnih razlogov za sodelovanje z družbo FANUC je raven tehnične podpore, ki je na voljo," pravi Aguilar. "Poleg tega so roboti FANUC sposobni dosegati visoko dinamiko dela, ki podpira krajše roke izvedbe, s čimer se zelo dobro prilagajajo potrebam naših strank.

 

Spoznajte tehnologijo: Odkrijte sorodne izdelke

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.