M-20𝑖D/25
Navdihnite se
Navdihujte se z uspehi drugih
Roboti FANUC avtomatizirajo natančne procese v avtomobilski industriji
Avtomobilske aplikacije so med največjim povpraševanjem po nalogah avtomatizacije v celotni industriji. Seveda so ključni kazalniki visoke hitrosti osi in visoka produktivnost, vendar sta bili pri tem posebnem projektu natančnost in ponovljivost prav tako visoko na seznamu prednostnih nalog. Pri tako številnih povpraševanjih so bili industrijski roboti FANUC tisti, ki so bili kos vsem zahtevam.
Roboti FANUC avtomatizirajo proizvodnjo kovancev v podjetju Swissmint
Avtomatizacija celotnega postopka kovanja od posameznih kovancev do končnih paletiranih škatel ni lahka naloga. Vendar je bila to naloga, s katero se je soočila švicarska zvezna kovnica Swissmint. Za uresničitev tega zapletenega koncepta družba Swissmint uporablja visokozmogljive robote FANUC pri nalogah, ki vključujejo pobiranje in postavljanje, sestavljanje škatel in paletiranje.
Trojica robotov FANUC poveča učinkovitost pakiranja v podjetju Inoverde
V hitro delujočem obratu za distribucijo sveže hrane je učinkovitost z avtomatiziranimi postopki pakiranja ključnega pomena za sledenje povpraševanju. Kot stranski produkt tega pristopa imajo uporabniki robotov tudi manjšo fizično obremenitev za zaposlene, nežnejše rokovanje z občutljivimi pridelki, kot sta sadje in zelenjava, ter bolj enoten in ponovljiv postopek. Med zadnjimi tovarnami, ki imajo koristi od vseh teh dodanih vrednosti, je obrat Bätterkinden v Švici, ki je last velikega distributerja hrane Inoverde, v katerem so pri polnjenju, pakiranju in paletiranju korenja uporabili tri industrijske robote FANUC.
Popolnoma avtomatizirano sestavljanje mlinčkov za kavo
Pri proizvodnji priljubljenih gospodinjskih aparatov, kot so mlinčki za kavo, uspešnost proizvodnje določajo številni predpogoji. Na primer, le jasno strukturirani, učinkoviti in ciljno usmerjeni procesi bodo zagotovili zahtevano raven zanesljivosti proizvodnje. Doseganje teh ambicij postane z uporabo avtomatizacije bistveno bolj realno, kar lahko potrdi vodilna družba na trgu Eugster/Frismag AG po uvedbi 14 industrijskih robotov FANUC LR Mate in FANUC ZDT (Zero Down Time), ki zdaj omogočajo neprekinjeno avtomatizirano sestavljanje mlinčka za kavo vsakih 7 sekund.
Roboti FANUC omogočajo obdelavo CNC 24/7 v podjetju RADMOT
Avtomatizirane obdelovalne celice CNC, ki vključujejo različna strojna orodja in robote, zahtevajo premišljeno oblikovanje in integracijo. Zakaj torej ne bi poenostavili postopka in se obrnili na najvidnejšega svetovnega proizvajalca strojev CNC in robotov: FANUC. Prav to je bila strategija podjetja RADMOT, velikega poljskega ponudnika storitev strojne obdelave, ko je želelo uvesti novo celico za rezkanje CNC s tremi obdelovalnimi centri in dvema robotoma, ki bi lahko delovala brez posadke 24 ur na dan, 7 dni na teden - brez kakršnih koli trkov med roboti.