Swissmint
Roboti FANUC avtomatizirajo proizvodnjo kovancev v podjetju Swissmint
Avtomatizacija celotnega postopka kovanja od posameznih kovancev do končnih paletiranih škatel ni lahka naloga. Vendar je bila to naloga, s katero se je soočila švicarska zvezna kovnica Swissmint. Za uresničitev tega zapletenega koncepta družba Swissmint uporablja visokozmogljive robote FANUC pri nalogah, ki vključujejo pobiranje in postavljanje, sestavljanje škatel in paletiranje.
Deli
FANUC LR Mate 200𝑖D hitro polni škatle z zvitki kovancev pri Swissmintu.
Naprava FANUC LR-10𝑖A/10 pomaga podjetju Swissmint pri pobiranju, postavljanju in spenjanju škatel.
Hitra in ponovljiva naprava FANUC M-20𝑖D/25 izvaja naloge paletiranja.
Programska oprema FANUC PalletTool® poenostavlja neenakomerne vzorce paletiranja.
Navdihnite se
Izberi več možnosti tukaj
Študije primerov
Aplikacije
Industrije
Študije primerov družbe FANUC
Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.
Ravnanje z materialom
Avtomatizirajte rokovanje z materialom z industrijskimi roboti in tako omogočite številne prednosti za svoje podjetje. Bistveno povečajte učinkovitost in produktivnost z zmanjšanjem časa in truda, ki sta potrebna za ročno rokovanje. Pustite robotom neprekinjeno delovanje brez utrujanja, da zagotovite dosledno delovanje in zmanjšate število napak, kar vodi k večji prepustnosti in hitrejši obdelavi.
Paletiranje
Avtomatizacija postopka paletiranja lahko poveča varnost in učinkovitost vaših dejavnosti. S široko paleto možnosti, med katerimi lahko izbirate, boste našli popolno rešitev za različne velikosti, koristne tovore, čase ciklov in potrebe po natančnosti, vse to pa bo zagotovilo, da bodo vaši izdelki obravnavani z največjo skrbnostjo.
Vse panoge
Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.