Inoverde
Trojica robotov FANUC poveča učinkovitost pakiranja v podjetju Inoverde
V hitro delujočem obratu za distribucijo sveže hrane je učinkovitost z avtomatiziranimi postopki pakiranja ključnega pomena za sledenje povpraševanju. Kot stranski produkt tega pristopa imajo uporabniki robotov tudi manjšo fizično obremenitev za zaposlene, nežnejše rokovanje z občutljivimi pridelki, kot sta sadje in zelenjava, ter bolj enoten in ponovljiv postopek. Med zadnjimi tovarnami, ki imajo koristi od vseh teh dodanih vrednosti, je obrat Bätterkinden v Švici, ki je last velikega distributerja hrane Inoverde, v katerem so pri polnjenju, pakiranju in paletiranju korenja uporabili tri industrijske robote FANUC.
Deli
Roboti FANUC M-20𝑖serije D zagotavljajo hitro in natančno rokovanje
Večnamenski robot FANUC M-710𝑖C/50 se je dokazal pri prenašanju težkih bremen
Sistem FANUC DCS zagotavlja varnostni nadzor hitrosti in položaja
Storitve za stranke in tehnična podpora družbe FANUC se osredotočata na povečanje časa delovanja
Navdihnite se
Izberi več možnosti tukaj
Študije primerov
Aplikacije
Industrije
Študije primerov družbe FANUC
Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.
Ravnanje z materialom
Avtomatizirajte rokovanje z materialom z industrijskimi roboti in tako omogočite številne prednosti za svoje podjetje. Bistveno povečajte učinkovitost in produktivnost z zmanjšanjem časa in truda, ki sta potrebna za ročno rokovanje. Pustite robotom neprekinjeno delovanje brez utrujanja, da zagotovite dosledno delovanje in zmanjšate število napak, kar vodi k večji prepustnosti in hitrejši obdelavi.
Paletiranje
Avtomatizacija postopka paletiranja lahko poveča varnost in učinkovitost vaših dejavnosti. S široko paleto možnosti, med katerimi lahko izbirate, boste našli popolno rešitev za različne velikosti, koristne tovore, čase ciklov in potrebe po natančnosti, vse to pa bo zagotovilo, da bodo vaši izdelki obravnavani z največjo skrbnostjo.
Hrana in pijača
Hrana in pijača sta naš kruh. Še danes se obrnite na nas, da bi naše izkušnje z industrijskimi roboti v industriji hrane in pijač delali za vas.