V avtomobilski industriji, kjer sta natančnost in učinkovitost ključ do uspeha, ima kompleksna strojna obdelava ključno vlogo pri izdelavi naprednih sestavnih delov. FANUC je na tem področju v ospredju in ponuja najsodobnejše CNC-stroje, rešitve za robotiko in integrirane rešitve, prilagojene zapletom avtomobilske proizvodnje. Naša tehnologija povečuje natančnost in hitrost proizvodnih procesov, od delov motorja do strukturnih komponent, ter zagotavlja vrhunsko delovanje in zanesljivost. Z inovativnimi rešitvami za avtomatizacijo družbe FANUC lahko avtomobilska industrija izpolnjuje izzive sodobne proizvodnje vozil ter z neprimerljivo učinkovitostjo in odličnostjo spodbuja prihodnost mobilnosti.
FANUC vam ponuja vrhunske CNC-je in stroje, namenjene proizvodnji avtomobilskih komponent in tovarniških orodij. Ne glede na to, ali gre za vrtanje, rezkanje, rezkanje z narezovanjem, vrtanje, vrtanje, kompleksno strojno obdelavo ali rezanje z žico EDM, ima FANUC rešitev za izboljšanje časa cikla in povečanje prepustnosti. Izdelki FANUC so izjemno zanesljivi in oblikovani za največjo natančnost, zato jih je mogoče prilagoditi tudi za opravljanje najrazličnejših nalog.
Kompleksna strojna obdelava
Visokokakovostna površinska obdelava
Težko obračanje
Laserski, plazemski in vodni razrez
Rezkanje
Vrtanje in rezkanje z visoko hitrostjo
5-osna obdelava
Žična erozija EDM
Strojno orodje IoT 4.0
FANUC CNC vam omogoča doseganje visoke proizvodne zmogljivosti in najvišjih standardov kakovosti za hitro in natančno 5-osno rezkanje, struženje, brušenje ali rezanje kompleksnih delov, kot so odmične gredi, ročične gredi ali zobniki, lopatice motornih turbin ali ohišja vseh vrst, od potrošniške do vesoljske elektronike - ali zahtevnih delov, kot so leče in očala.
Pri delih, kot so kolesa, je iskanje kompromisa med hitro obdelavo in visokokakovostno površinsko obdelavo bistvenega pomena. Oblikovanje posebej za visokohitrostno rezanje (HSC) in 5-osno obdelavo, celotna linija krmilnikov CNC družbe FANUC, od serije 0𝑖-F Plus do serij 30/31/32𝑖B in 𝑖B Plus, ustreza temu povpraševanju. Z uporabo sistema AI Contour Control nadzor ustvarja zapletene oblike, vrhunske zaključke in kot britev ostre robove tudi na zelo majhnih polmerih.
Za proizvodnjo brizgalnih šob ali zobniških koles je hitra ultra natančna tehnologija trdega struženja z uporabo pogonov in krmilnikov FANUC ekonomična alternativa krožnemu brušenju in omogoča natančnost v območju mikronov.
FANUC-ovi napredni krmilniki CNC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) so vodilni pri laserskem, plazemskem in vodnem rezanju ter zagotavljajo neprimerljivo natančnost in učinkovitost. Skupaj z robotizacijo FANUC povzdiguje te postopke rezanja ter zagotavlja vrhunsko kakovost in hitrost v najzahtevnejših okoljih povpraševanja.
FANUC izboljšuje avtomobilsko rezkanje s centrom ROBODRILL in robotizacijo stroja za vrhunsko učinkovitost. Naše krmilnike CNC zagotavlja enostavno upravljanje in vrhunske rezultate pri različnih aplikacijah.
ROBODRILL FANUC ponuja neprimerljivo natančnost in učinkovitost za te kritične aplikacije. Zaradi svojih naprednih zmogljivosti je idealna izbira za doseganje vrhunskih rezultatov v najhitrejšem možnem času, saj postavlja standarde v industriji glede hitrosti in zanesljivosti.
ROBODRILL FANUC je odličen pri 5-osni obdelavi, saj ponuja hkratni nadzor in napredne funkcije, kot so funkcije za pogled naprej, interpolacijo in pametno glajenje, za natančno in hitro izdelavo kompleksnih kalupov, elektrod in 3D-delov. Sistemi CNC FANUC izboljšujejo 5-osno strojno obdelavo z neprimerljivo natančnostjo, učinkovito obdelavo in zanesljivim nadzorom, kar poenostavlja proizvodnjo kompleksnih delov.
FANUC-ov ROBOCUT zagotavlja neverjetno natančnost in vrhunsko površinsko obdelavo. Odlikuje se pri obdelavi povpraševanja, kot so kalupi, in izrezuje zahtevne oblike z zelo majhnimi tolerancami, ki so bistvene za visokokakovostne avtomobilske komponente.
FANUC CNC-ji in stroji FANUC so pripravljeni na IIoT 4.0 že vrsto let. FANUC ponuja vmesnik CNC, ki lahko prek enostavnega vmesnika zagotavlja informacije o stanju stroja CNC, servo in vretena, orodju, ki se uporablja v procesu, in še več. Informacije o stanju stroja niso na voljo le za naše trenutne serije CNC, temveč tudi za naše starejše modele CNC. Za zajem teh informacij torej ne potrebujete najnovejšega modela krmilnika FANUC ali pa stroja nadgradite s trenutnim krmilnikom CNC FANUC.
Nexteer Automotive uporablja devet visokozmogljivih industrijskih robotov družbe FANUC za avtomatizacijo proizvodnje sestavnih delov volanskega mehanizma, potrebnih za BMW. Tovarna, ki jo je namestil specialist za avtomatizacijo procesov AKE robotika, dosega nove ravni produktivnosti in zanesljivosti procesov.
Pravi procesi krmiljenja strojev in avtomatizacije robotov lahko bistveno povečajo učinkovitost in povezave za industrijo 4.0, kot lahko potrdi podjetje Giuliani, specialist za prenosne stroje za obdelavo ključavnic in ključev. Podjetje že več kot 20 let sodeluje s podjetjem FANUC.
Razvoj novega pristopa k starodavnemu postopku, kot je struženje, zahteva nadčloveško raven ustvarjalnosti in inovativnosti. Poleg tega je za pretvorbo teh novih vizij in konceptov strojev v realnost potrebna izjemno napredna tehnologija krmiljenja. S to mislijo je proizvajalec strojnega orodja FFG Werke natančno vedel, kam se obrniti po sistem CNC s potrebnimi zmogljivostmi in delovanjem za dopolnitev svojega revolucionarnega novega vertikalnega stružnega centra: FANUC.
Industrije za avtomatizacijo - FANUC je namenjen vsem industrijskim panogam in vam pomaga reševati izzive avtomatizacije.