Na področju medicinske proizvodnje, kjer je meja napake enaka nič, je kompleksna strojna obdelava vrhunec natančnosti in inovativnosti. Tehnologije CNC, ROBODRILL FANUC in ROBOCUT družbe FANUC zagotavljajo to natančnost in spreminjajo surovine v medicinske pripomočke in vsadke, ki rešujejo življenja. Ti sistemi predstavljajo vrhunec zanesljivosti in učinkovitosti ter zagotavljajo, da je vsaka krivulja, kot in rob v skladu z najstrožjimi medicinskimi standardi. Ko se poglobimo v podrobnosti teh naprednih rešitev strojne obdelave, razkrivamo, kako FANUC z neprimerljivo natančnostjo in prilagodljivostjo oblikuje prihodnost medicinske proizvodnje.
Rešitve FANUC CNC, ROBODRILL in žična erozija EDM so bistvenega pomena za kompleksno strojno obdelavo visokotehnoloških medicinskih pripomočkov. Naše tehnologije, specializirane za kovinske dele, z izjemno natančnostjo obdelujejo širok nabor materialov, vključno z nerjavnim jeklom, aluminijem in keramiko. Naši sistemi, optimizirani za 5-osno strojno obdelavo, omogočajo izdelavo zapletenih geometrij in visokokakovostnih končnih obdelav, ki so ključnega pomena za medicinske vsadke in opremo. Zanesljive in učinkovite rešitve družbe FANUC, ki so popolnoma skladne s strogimi higienskimi standardi in standardi za čiste prostore, zagotavljajo minimalen čas izpada in izpolnjujejo zahteve visoke natančnosti v sektorju medicinske proizvodnje.
Natančno rezkanje s FANUC CNC
Napredne 5-osne zmogljivosti z ROBODRILL
Hitro vrtanje in vrezovanje
Natančno rezanje žice z ROBOCUT
Brezhibna integracija s sistemom FANUC CNC
Sistemi CNC družbe FANUC izboljšujejo natančno rezkanje zapletenih medicinskih komponent z uporabo naprednih tehnologij krmiljenja, ki zagotavljajo visoko natančnost in površinsko obdelavo. Naši sistemi CNC so idealni za obdelavo različnih materialov, ki se uporabljajo v medicinski proizvodnji, od plastike do eksotičnih kovin, pri čemer zagotavljajo tesne tolerance, ki so ključne za medicinske pripomočke.
ROBODRILL FANUC zagotavlja vrhunske možnosti 5-osne obdelave, kar povečuje možnost izdelave kompleksnih geometrij z eno samo nastavitvijo. S tem se skrajša čas obdelave in izboljša splošna natančnost končnega izdelka. Gladke funkcije TCP in TWP zagotavljajo natančen nadzor poti orodja in visoko kakovost površine, kar je ključnega pomena za stroge standarde medicinske proizvodnje.
ROBODRILL se odlikuje z visokohitrostnim vrtanjem in rezkanjem z navojem, saj zagotavlja izjemno natančnost in hitre čase ciklov. Njegovo visokohitrostno vreteno podpira orodja z zelo majhnim premerom, ki so bistvena za zapletene podrobnosti, potrebne pri medicinskih instrumentih in vsadkih. Ta zmogljivost je ključnega pomena za proizvajalce, ki želijo optimizirati produktivnost, ne da bi pri tem ogrozili kakovost.
Žične erozije FANUC ROBOCUT so prilagojeni za izdelavo zapletenih komponent, ki se uporabljajo v kirurških instrumentih in vsadkih. S funkcijami, kot sta samodejno navijanje in visoka zanesljivost, ROBOCUT zagotavlja podrobno natančnost in ponovljivost oblik, ki jih je težko doseči z drugimi postopki strojne obdelave, zaradi česar je nepogrešljivo strojno orodje v medicinski proizvodnji.
Sistemi CNC družbe FANUC omogočajo hitro robotizacijo, kar omogoča nemoteno integracijo robotike v obstoječe proizvodne linije. Ta prilagodljivost je ključnega pomena za proizvajalce, ki želijo povečati avtomatizacijo in zmanjšati obseg ročnega dela, zlasti pri nalogah z velikim obsegom ali visoko natančnostjo. Možnost hitrega prilagajanja in avtomatizacije z rešitvami FANUC pomeni boljšo doslednost in razširljivost v medicinski proizvodnji.
Industrije za avtomatizacijo - FANUC je namenjen vsem industrijskim panogam in vam pomaga reševati izzive avtomatizacije.