Stroji FANUC ROBOCUT podpirajo uspeh vodilnega proizvajalca strojev za brizganje
Družba Haidlmair, vrhunski specialist za stroje za brizganje, je investirala v še dva stroja za žično erozijo EDM FANUC ROBOCUT, s čimer nadaljuje desetletja dolgo partnerstvo in zapuščino natančnosti.
Zmanjšanje emisij CO2 pri proizvodnji kalupov s podporo družbe FANUC.
Vpogledi
Podjetje
Zgodba
Izdelki
Vpogledi
Ključni vpogledi od naloge do rezultata
Naloga
Haidlmair je potreboval produktivnejši in stroškovno učinkovitejši način rezanja iztiskov z žično erozijo EDM namesto z žago. Zato so začeli iskati stroj za žično erozijo EDM.
Rešitev
Z žično erozijo EDM FANUC se je podjetje Haidlmair vse bolj usmerjalo v proizvodnjo orodij.
rezultat
Haidlmair je zdaj vodilno podjetje na trgu pri proizvodnji brizgalnih oblik za različne embalažne in logistične rešitve, vključno z zaboji za pijačo, zložljivimi zaboji in paletnimi škatlami.
Podjetje
Haidlmair
Josef Haidlmair je svoje podjetje ustanovil leta 1979, sprva kot proizvajalca orodij za iztiskanje. Po naključju je novi zaposleni Josefu svetoval, da bi bilo veliko bolj produktivno in stroškovno učinkovito, če bi ekstrudente namesto z žago rezali z žično erozijo EDM.
"Oče mi je očital, da sem nor, ko sem za stroj plačal več kot milijon avstrijskih šilingov, vendar je ta stroj resnično pospešil naše poslovanje," pravi. "Že med usposabljanjem smo se potegovali za stranke."
V prvih dneh je Josef spal ob stroju FANUC TAPE CUT H v svojem obratu v Nußbachu v Avstriji in se zbujal le, da je zamenjal in ponovno navlekel žico.
V tovarno je pogosto peljal svojega mladega sina Maria, ki se je hitro navdušil nad stroji FANUC za žično erozijo EDM. Danes je Mario generalni direktor in izvršni direktor podjetja.
Josef Haidlmair
Ustanovitelj
"Erozija žice je bila ključ do našega zgodnjega uspeha," pravi Mario. "S stroji za žično erozijo FANUC smo se vedno bolj usmerjali v izdelavo orodij in zdaj smo vodilni na trgu pri proizvodnji brizgalnih kalupov za različne embalažne in logistične rešitve, vključno z zaboji za pijačo, zložljivimi zaboji in paletnimi škatlami, če naštejemo le nekatere."
"Kot skupina ostajamo na čelu novih tehnologij," pravi Mario. "Pred kratkim smo investirali v dva nova stroja za žično erozijo EDM FANUC ROBOCUT (𝛼-C800𝑖B/500 in 𝛼-C600𝑖B/400), ki zdaj delujeta in sta popolnoma vključena v naš digitalni delovni proces v Nußbachu. Novi stroji so začeli delovati v dveh dneh - nastavljeni so bili in osebje je bilo usposobljeno. To je senzacionalno! Naš cilj je postati najboljši proizvajalec orodij na svetu, zato potrebujemo prave partnerje. Naše sodelovanje z družbo FANUC je odlično."
Novi stroji serije ROBOCUT 𝛼-C𝑖C so zdaj osrednja točka postopkov žične erozije EDM v Nußbachu. Med najnovejšimi dosežki strojev je povečana togost, ki je posledica krepitve mehanske strukture, kar je osnova za natančnejšo obdelavo in še večjo ponovljivost. Natančnost še dodatno podpira nova funkcija za izravnavo napak naklona. Posebna tovarniško kalibrirana kompenzacijska mreža zagotavlja korekcijo napake naklona na celotnem območju mize X-Y in ne le na eni osrednji točki, kar zagotavlja znatno prednost pri natančnosti obdelovanca. Ni več pomembno, kje na mizi se nahaja obdelovanec - rezultat je enaka raven optimalne natančnosti.
Vsestranskost v najboljši luči. Ta stroj z veliko delovno površino na novo opredeljuje možnosti natančne strojne obdelave. Ne glede na to, ali obdelujete velike sestavne dele, zapletene podrobnosti...
Predstavljamo ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C - vsestransko uporaben stroj. Ta vsestranski stroj je vaša rešitev za številne naloge strojne obdelave. Ne glede na to, ali gre za mikroobdelavo, zapletene komponente...
Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.
Žična erozija EDM (elektroerozivna obdelava) je natančen proizvodni postopek, pri katerem se za rezanje zapletenih oblik in kontur v trdih kovinah in prevodnih materialih uporablja tanka, električno nabita žica. Žica ustvarja niz hitrih električnih razelektritev, ki brez uporabe mehanske sile izredno natančno erodirajo material. Ta brezkontaktna metoda omogoča izdelavo zelo podrobnih, kompleksnih delov z odlično površinsko obdelavo, zato je bistvena za panoge, ki zahtevajo natančno strojno obdelavo, kot so letalska in vesoljska industrija, medicina in izdelava kalupov.