Vsestranskost v najboljši luči. Ta stroj z veliko delovno površino na novo opredeljuje možnosti natančne strojne obdelave. Ne glede na to, ali obdelujete velike sestavne dele, zapletene podrobnosti ali karkoli vmes, 𝛼-C800𝑖C zagotavlja neprekosljivo delovanje. Izkusite svobodo, da se z lahkoto lotite različnih projektov, zaradi česar je idealna izbira za panoge, ki zahtevajo zmogljivosti z velikimi delovnimi površinami. Z ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C raziskujte neomejene možnosti.
Raziščite največji model stroja FANUC ROBOCUT 𝛼-C𝑖C
Ta vrhunski stroj za rezanje z žico EDM ima 800 mm os X in do 500 mm udarca osi Z. Idealen je za proizvodnjo letalskih in vesoljskih komponent ter druge industrije, ki zahtevajo natančnost in hitrost. Stroj 𝛼-C800𝑖C ponuja zmogljivosti brez primere, hkrati pa ohranja kompaktne odtisne dimenzije, zahvaljujoč edinstveno oblikovani enoti rezervoarja.
Poudarki
Prednosti za vaše podjetje
Natančnost in točnost
Naša najsodobnejša tehnologija zagotavlja, da vsak postopek strojne obdelave daje izjemne rezultate. Doseganje najvišje ravni natančnosti, kar zagotavlja visokokakovostne končne izdelke in manjše količine odpadnega materiala.
Večja produktivnost
ROBOCUT daje prednost učinkovitosti, zmanjševanju izpadov, optimizaciji hitrosti strojne obdelave in racionalizaciji delovnih postopkov. Z nami pričakujte večjo produktivnost, krajše dobavne roke in znatne prihranke pri stroških.
Zanesljivost in vzdržljivost
Naši stroji so zasnovani tako, da zdržijo težko uporabo in zahtevna industrijska okolja. FANUC ROBOCUT zagotavlja dolgotrajno delovanje in miren spanec.
FANUC ROBOCUT vključuje priročno funkcijo CORE STITCH, ki omogoča daljšo strojno obdelavo brez človeka. Poleg tega so vgrajeni priročniki za hitro in dostopno sklicevanje, kar povečuje uporabnost.
Naša celovita podpora strankam in ponudba servisnih storitev vključuje programe preventivnega vzdrževanja, obsežno usposabljanje, celodnevno tehnično pomoč in hitro razpoložljive nadomestne dele.
Stroji ROBOCUT dajejo prednost energetski učinkovitosti s kombinacijo inteligentnega upravljanja energije družbe FANUC in visoko zmogljivih komponent z nizko porabo energije.
V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.
Osrednji del vsakega stroja FANUC ROBOCUT je najzanesljivejši CNC na svetu. CNC-ji FANUC, oblikovani za največjo natančnost, so izredno enostavni za uporabo in programiranje ter ponujajo neprekoslj...
Naši stroji so oblikovani tako, da so prilagodljivi in ustrezajo vašim posebnim potrebam. Na voljo so z različnimi standardnimi možnostmi, ki jih lahko izberete med konfiguracijo, ponujamo pa tudi dodatne funkcije strojne opreme, ki jih lahko dodate, da stroj postane še bolj funkcionalen.
Razširjene operativne zmogljivosti sistema ROBOCUT spreminjajo pravila igre v svetu žične erozije EDM, mi pa smo tukaj, da predstavimo nekaj izjemnih lastnosti, zaradi katerih ROBOCUT izstopa.
Ponaša se z zelo odporno in robustno mizo za obdelovance, oblikovano za trajno natančno obdelavo. Ta miza zagotavlja izjemno dolgo življenjsko dobo in minimalno vzdrževanje. Miza za obdelovance ROB...
Ta inovacija z najsodobnejšimi senzorji in programsko opremo zaznava in popravlja napake v naklonu, kar zagotavlja večjo natančnost, manj odpadkov, daljšo življenjsko dobo stroja in prihranke pri s...
Za izboljšanje natančnosti in učinkovitosti funkcije merjenja žice je bila uporabljena najnovejša metoda zaznavanja. Sonda na dotik je na voljo, če je stroj opremljen z možnostjo sonde na dotik.
Neprestano izpiranje tesnilnih plošč preprečuje, da bi se blato prijelo na tesnilne plošče. Dve razdeljeni prozorni tesnilni plošči je enostavno preveriti za umazanijo, ju razstaviti in vzdrževati ...
Razširjeni udarec na Z-osi stroja FANUC ROBOCUT, kot je prikazan na modelih ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C in 𝛼-C800𝑖C z zmogljivostjo Z400/Z500, omogoča nove razsežnosti pri obdelavi žičnih električnih rezk...
ROBOCUT je specializiran za natančno rezanje za stiskalnice in brizgalne kalupe. Zagotavlja napreden nadzor položaja šobe za optimalno delovanje, s čimer rešuje edinstvene izzive obeh trgov. Naša z...
FANUC ROBOCUT je na voljo z vrtljivo mizo CCR, ki jo je mogoče indeksirati in hkrati krmiliti. ROBOCUT CCR je opremljen s servomotorjem FANUC in rotacijskim kodirnikom, ki zagotavljata največjo nat...
Zahvaljujoč funkciji kompenzacije toplotnega premikanja z umetno inteligenco, ki je kombinacija več temperaturnih senzorjev in strojnega učenja, ROBOCUT ohranja stalno natančnost strojne obdelave. ...
Z našo izbiro prednameščene standardne programske opreme in izbirnih dodatkov lahko stroje kar najbolje izkoristite. S standardno programsko opremo lahko nadzor konfigurirate natančno po svojih potrebah, medtem ko opcijske funkcije odpirajo še zmogljivejše možnosti.
Zmanjšuje tveganje loma žice pri visokih hitrostih obdelave, tudi v težkih pogojih, kot so velike razdalje med šobami ali spreminjajoče se višine rezanja.
Sistem FANUC ROBOCUT-CAM𝑖 je vaša rešitev za poenostavitev postopkov cilindrične, konične in 7-osne obdelave. Z zmogljivimi funkcijami in uporabniku prijaznim vmesnikom je programiranje CNC s sist...
ROBOCUT-LINK𝑖, opremljen z novim grafičnim vmesnikom, je orodje za upravljanje informacij o proizvodnji in kakovosti, ki omogoča spremljanje stanja do 32 strojev ROBOCUT v realnem času z oddaljeni...
Funkcija Core Stitch je ključ do neprekinjenega delovanja brez človeka z ROBOCUT-om. Ta inovativna funkcija ponuja vrsto prednosti za izboljšanje vašega procesa strojne obdelave.
Ta inovacija z najsodobnejšimi senzorji in programsko opremo zaznava in popravlja napake v naklonu, kar zagotavlja večjo natančnost, manj odpadkov, daljšo življenjsko dobo stroja in prihranke pri s...
Stroji FANUC ROBOCUT podpirajo uspeh vodilnega proizvajalca strojev za brizganje
Družba Haidlmair, vrhunski specialist za stroje za brizganje, je investirala v še dva stroja za žično erozijo EDM FANUC ROBOCUT, s čimer nadaljuje desetletja dolgo partnerstvo in zapuščino natančnosti.
Žična erozija EDM (elektroerozivna obdelava) je natančen proizvodni postopek, pri katerem se za rezanje zapletenih oblik in kontur v trdih kovinah in prevodnih materialih uporablja tanka, električno nabita žica. Žica ustvarja niz hitrih električnih razelektritev, ki brez uporabe mehanske sile izredno natančno erodirajo material. Ta brezkontaktna metoda omogoča izdelavo zelo podrobnih, kompleksnih delov z odlično površinsko obdelavo, zato je bistvena za panoge, ki zahtevajo natančno strojno obdelavo, kot so letalska in vesoljska industrija, medicina in izdelava kalupov.