Podaljšani udarec na Z-osi
Deli
Razširjeni udarec na Z-osi stroja FANUC ROBOCUT, kot je prikazan na modelih ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C in 𝛼-C800𝑖C z zmogljivostjo Z400/Z500, omogoča nove razsežnosti pri obdelavi žičnih električnih rezkarjev, kar pomeni revolucijo na področju možnosti obdelovancev. Ta izjemna možnost omogoča enostavno in natančno obdelavo večjih in debelejših obdelovancev.
S udarcem Z-os 400 mm/500 mm modela ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C in ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C na novo določata meje mogočega. Zagotavlja fleksibilnost za reševanje še obsežnejših projektov, zato je idealna izbira za panoge, ki povprašujejo po vsestranskosti postopkov strojne obdelave. Ne glede na to, ali gre za zapleteno mikroobdelavo ali natančno rezanje robustnih materialov, podaljšani udarec Z-os zagotavlja, da lahko ROBOCUT izpolnjuje različne potrebe sodobne proizvodnje.
Vključitev te možnosti v vašo strojno opremo pomeni širjenje obzorij, prevzemanje širšega nabora projektov in doseganje izjemnih rezultatov z neprimerljivo zmogljivostjo stroja FANUC ROBOCUT.