Skip to main content
Joseph Martin

Rešitve FANUC zagotavljajo skupno nit pri specialistu za rezanje vijakov

Prehod z dela na avtomatizirane proizvodne postopke se včasih zdi zastrašujoč. A s pravim tehnološkim partnerjem lahko postopke, kot sta avtomatizirana obdelava in montaža, uresničite razmeroma preprosto in takoj zagotovite nove ravni produktivnosti in zanesljivosti.
Success story video featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots. French with English subtitles. Duration: 1:38.

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Joseph Martin se zaveda, da lahko s svojimi naložbami in inovacijami izpolnjuje industrijske izzive prihodnosti. Vendar pa je uspešen izid te predpostavke odvisen od preudarne izbire optimalnih tehnologij. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je podjetje želelo začeti program naložb, ki bi ga usmeril v avtomatizirano proizvodnjo v podporo naraščajočemu povpraševanju strank.

Rešitev

Leta 1990 je Joseph Martin investiral v svoj prvi stroj FANUC, žično erozijo EDM ROBOCUT, ki so mu kmalu sledili FANUC ROBODRILL stroji. Poleg tega ima Joseph Martin danes na mestu še številne šestosne robote FANUC, ki izvajajo ključne postopke sestavljanja in prenosa delov.

Rezultat

Velik del proizvodnje družbe Joseph Martin je zdaj opremljen z avtomatizacijo FANUC, tako za postopke strojne obdelave kot za montažo. Podjetje že več let zagotavlja večjo produktivnost, ponovljivost in stroškovno učinkovitost ter poroča o izredno nizki stopnji okvar pri celotnem naboru izdelkov FANUC. Podjetje hvali tudi zelo odzivno in kompetentno servisno ekipo družbe FANUC v redkih primerih, ko potrebuje podporo.

Joseph Martin

Joseph Martin je vodilno podjetje na svetu na področju vijačenja sestavnih delov za avtomobilske prenosne sisteme. Podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1946 in ima 20.000 m2 velik obrat v kraju Vougy blizu Chamonixa v francoski alpski regiji, deluje na področju zelo natančnega struženja palic pri proizvodnji ključnih avtomobilskih komponent, kot so solenoidi (ki poganjajo sklopke in aktivirajo menjavo prestav). Podjetje Joseph Martin, ki je specializirano tudi za proizvodnjo celotnih podsklopov, ima približno 200 zaposlenih, ki pomagajo ustvariti letni promet v višini približno 25 milijonov EUR.

VEČ O Josephu Martinu
Success story featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots.

Avtomatizacija za povečanje obsega

"Leta 1990 smo kupili naš prvi stroj FANUC, žično erozijo EDM ROBOCUT CNC, izjemno zanesljiv izdelek, ki deluje še danes," poroča Alexandre Pessey, tehnični vodja v podjetju Joseph Martin. "V devetdesetih letih smo dodajali več strojev CNC in izbirali stroje z nadzornimi sistemi FANUC, kot so večvretenske avtomatske stružnice Tornos MultiSwiss." Danes proizvodnja v proizvodnem obratu družbe Joseph Martin v Vougyju vključuje sodobne žične erozije EDM ROBOCUT, ROBODRILL obdelovalne centre in šestosne robote FANUC, kot je LR Mate 200𝑖D/7L. "Ko smo leta 2015 morali avtomatizirati lastne stroje za nadzor in montažo, smo se za potrebe šestosnih robotov odločili za partnerstvo s podjetjem FANUC," pojasnjuje Pessey. "Vedno smo cenili zanesljivost izdelkov FANUC in kakovost poprodajnih storitev podjetja."

Success story featuring FFR customer Joseph Martin. Main topic: Service. Used products: ROBOCUT, CNC, ROBODRILL, Robots.
Mnenja uporabnikov

Alexandre Pessey

Tehnični vodja

Sedež podjetja FANUC France v kraju Marnaz je manj kot 3 km oddaljen od sedeža podjetja Joseph Martin v Vougyju.

"Čeprav je stopnja okvar pri celotnem programu FANUC izjemno nizka, smo v redkih primerih izpada zelo dobro odzivni," pravi Pessey. "Servisna ekipa družbe FANUC je zelo odzivna, podjetje pa je edini proizvajalec na svojem področju, ki ohranja dobavo nadomestnih delov v celotni življenjski dobi svojih strojev."

FANUC success story featuring the French customer Joseph Martin.  Joseph Martin acquired the first FANUC machine in 1990, a ROBOCUT CNC wire EDM which is still in operation today.

Čeprav ima Joseph Martin to srečo, da je v neposredni bližini obrata družbe FANUC, se družba FANUC Europe odlikuje po tehnični podpori in storitvah ne glede na lokacijo. V podjetju je približno 1000 ljudi, ki se ukvarjajo s storitvami za stranke in popravili ter zagotavljajo podporo, dokler stranka uporablja izdelke FANUC, brez časovne omejitve.

Veliko zadovoljen Pessey zaključuje: "Danes bi priporočil podjetje FANUC zaradi storitev za stranke, svetovanja pri izbiri izdelkov, storitev popravil in razpoložljivosti rezervnih delov."

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.