Gevorkyan
Strokovnjak za metalurgijo prahu uživa v FANUC odličnosti
Kadar nov proizvajalec hitro doseže uspeh, je treba poiskati ustreznega partnerja za avtomatizacijo tovarne. Izbira optimalnega dobavitelja bo proizvajalcu pomagala, da bo hitro povečal proizvodnjo v skladu z naraščajočim povpraševanjem strank, hkrati pa bo omogočila višjo raven produktivnosti in učinkovitosti.
Deli
30 robotov FANUC v vseh dejavnostih podjetja.
30% povečanje produktivnosti na nekaterih področjih.
Avtomatizacija FANUC omogoča delovanje 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
25 let partnerstva s podjetjem FANUC tudi zaradi zanesljivih storitev za stranke.
Navdihnite se
Izberi več možnosti tukaj
Študije primerov
Aplikacije
Industrije
Študije primerov družbe FANUC
Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.
Strega s stroji
Z roboti lahko avtomatizirate upravljanje strojev in tako znatno izboljšate svojo proizvodnjo, saj v nasprotju z ročnim upravljanjem zagotavljajo vrhunsko natančnost in neprekinjeno delovanje. Povečajte učinkovitost, dosežite stalno proizvodnjo in zmanjšajte stroške dela ter dodajte znatno vrednost celotnemu proizvodnemu procesu.
Rezanje z žico EDM
Žična erozija EDM (elektroerozivna obdelava) je natančen proizvodni postopek, pri katerem se za rezanje zapletenih oblik in kontur v trdih kovinah in prevodnih materialih uporablja tanka, električno nabita žica. Žica ustvarja niz hitrih električnih razelektritev, ki brez uporabe mehanske sile izredno natančno erodirajo material. Ta brezkontaktna metoda omogoča izdelavo zelo podrobnih, kompleksnih delov z odlično površinsko obdelavo, zato je bistvena za panoge, ki zahtevajo natančno strojno obdelavo, kot so letalska in vesoljska industrija, medicina in izdelava kalupov.
Vse panoge
Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.