Robot FANUC SR-3iA je robot SCARA, ki je idealen za montažo, pobiranje in nameščanje, pregledovanje in embalažo.

SR-3𝑖A

SR-3𝑖A z nosilnostjo 3 kg ter 400 mm horizontalnega in 200 mm vertikalnega dosega je strokovno prilagojen za manjše naloge robotike, kot so montaža, pobiranje in nameščanje, pregledovanje in embalaža. Njegovo delovanje v polnem 360-stopinjskem obsegu in lahka, izjemno kompaktna oblika znatno zmanjšujeta tveganje motenj s perifernimi napravami. Zaradi integracije bistvenih storitev v njegovem kompaktnem okvirju je zelo učinkovita rešitev za prostorsko občutljiva okolja, ki ponuja natančno in zanesljivo delovanje za manipulacijske aplikacije.
Nosilnost robota
3 kg
Doseg robota
400 mm
osi
4
Prenos podatkovnega lista

Hitri roboti SCARA za večjo prepustnost

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Za povečanje prepustnosti

Z inovativno pogonsko tehnologijo FANUC povečajte svojo prepustnost ter izkoristite izjemno kratke čase ciklov in visoko ponovljivost.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Enostavna integracija

Poenostavite integracijo in zmanjšajte stroške z integriranimi storitvami, kot so I/O in 24 VDC, elektromagnetni ventili in zračni vodi v robotu.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Intuitivno programiranje

Standardni spletni vmesnik omogoča enostavno in intuitivno programiranje robota s tabličnim ali namiznim računalnikom s FANUC 𝑖 programsko opremo.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Hitrejši čas zagona

Enostavna obnovitev napak je zagotovljena s stikalom za sprostitev zavore na robotu.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Izboljšano usmerjanje kablov

Zmanjšajte območje motenj in olajšajte čiščenje s kabli na dnu, ki so na voljo.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Prostorsko varčna oblika

Z izjemno kompaktnim obsegom in možnostjo pritrditve na steno sprostite dragoceni prostor za drugo opremo ali procese.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Velika prilagodljivost

Idealna izbira za široko paleto aplikacij s 360-stopinjskim delovnim območjem, dosegom do 400 mm in nosilnostjo do 3 kg.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
3 kg
Doseg robota
400 mm
osi
4
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Položaj montaže
Tla
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Serija SCARA

Povečajte hitrost in natančnost. Raziščite našo serijo SCARA zdaj!

Navdihnite se

Navdihujte se z uspehi drugih

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Roboti FANUC pomagajo proizvajalcu mask pri spopadanju z izzivi

Kadar se povpraševanje po proizvodnji v kratkem času močno poveča, lahko roboti in avtomatizacija pomagajo izpolniti zahteve veliko hitreje, kot se mnogi zavedajo. Vendar je ta rezultat močno odvisen od izbire robotov, ki jih je enostavno namestiti, programirati in zagnati.