ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 ADV Plus
Deli
Top model ROBODRILL v naši ponudbi zagotavlja neprimerljivo fleksibilnost obdelave, ki zajema širok spekter nalog. Zaradi dolgega udarca v osi X je še posebej primeren za strojno obdelavo prevelikih komponent, zato je najprimernejša izbira za panoge, kot sta avtomobilska in vesoljska industrija.
Velikost mize
850x410 mm
Premik X/Y/Z
700/400/400
Največja obremenitev mize
400 kg
Navdihnite se
Izberi več možnosti tukaj
Študije primerov
Aplikacije
Industrije
Navdihujte se z uspehi drugih
EUROEDIL
EUROEDIL uživa v hitrejšem rezanju in večji prepustnosti s stroji FANUC
Z novimi stroji FANUC na lokaciji je EUROEDIL povečal hitrost rezanja in prepustnost, da bi izpolnil naraščajoče povpraševanje strank po količini. Poleg tega sta se občutno izboljšali natančnost in točnost orodij za izsekovanje.
ZAP-Mechanika
FANUC na sejmu ZAP predstavil vizijo prihodnosti
Medtem, ko ima lahko strojna obdelava veliko koristi od uporabe robota, ki skrbi za stroj, pa dodajanje 3D kamer prinaša dodatno raven inteligence, ki vodi do avtonomne proizvodnje in posebnih koristi za proizvajalce.
Popolnoma primeren za vašo aplikacijo
CNC rezkanje
Rezkanje CNC je postopek strojne obdelave, pri katerem se z računalniško krmiljenimi vrtljivimi rezalnimi orodji odstranjuje material z obdelovanca, da se ustvari želena oblika. Pogosto se uporablja za izdelavo natančnih delov s kompleksno geometrijo. Postopek vključuje pritrditev obdelovanca na premično mizo in uporabo različnih orodij za rezanje, vrtanje in oblikovanje materiala na podlagi programiranih navodil.
5-osna obdelava
5-osna obdelava CNC vključuje hkratno gibanje po petih oseh - treh linearnih (X, Y, Z) in dveh rotacijskih. Ta zmogljivost omogoča izdelavo kompleksnih delov z eno samo nastavitvijo, kar znatno poveča natančnost in učinkovitost. S premikanjem rezalnega orodja in obdelovanca po teh petih različnih oseh lahko petosni CNC izdela zelo zapletene oblike in podrobne elemente.
Rešitve po meri za vašo panogo
Kompleksna strojna obdelava za letalsko in vesoljsko industrijo
Optimizirajte proizvodne procese v letalski in vesoljski industriji z najsodobnejšimi rešitvami FANUC za kompleksno obdelavo!
Kompleksna obdelava za avtomobilsko industrijo
Natančnost in učinkovitost v avtomobilski proizvodnji!
Kompleksna obdelava za medicinsko industrijo
Odličnost medicinske proizvodnje s tehnologijo FANUC!