Vedos
Vedos dosega natančnost s strojem FANUC ROBODRILL
Ko je treba najti pravo ravnovesje med visoko natančnostjo, učinkovitostjo in stroški, se proizvajalec natančnih sestavnih delov Vedos zanaša na rezkalne centre ROBODRILL FANUC.
Deli
Rezkalni centri ROBODRILL se vrtijo s 24000 vrtljaji na minuto, da dosežejo visoko hitrost rezanja.
Zelo stabilen in natančen stroj, ki omogoča hitro zamenjavo.
Majhne komponente so izdelane z visoko stopnjo natančnosti.
Off-line programiranje in nadzor kakovosti.
Navdihnite se
Izberi več možnosti tukaj
Študije primerov
Aplikacije
Industrije
Študije primerov družbe FANUC
Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.
CNC rezkanje
Rezkanje CNC je postopek strojne obdelave, pri katerem se z računalniško krmiljenimi vrtljivimi rezalnimi orodji odstranjuje material z obdelovanca, da se ustvari želena oblika. Pogosto se uporablja za izdelavo natančnih delov s kompleksno geometrijo. Postopek vključuje pritrditev obdelovanca na premično mizo in uporabo različnih orodij za rezanje, vrtanje in oblikovanje materiala na podlagi programiranih navodil.
Vse panoge
Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.