Skip to main content
Image of FANUC CNC 32i-Model B Plus on a white background. High-end CNC for high machine performance. Standard CNC

32𝑖-B Plus

Naša serija FANUC 32𝑖-B Plus ponuja napredne nadzorne zmogljivosti z odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Ima napredne procesorje, hiter prenos podatkov, nanometrsko ločljivost in razširjen SRAM za prilagajanje, uporabniku prijazen vmesnik in zanesljive varnostne funkcije. Sprejmite prihodnost proizvodnje z orodjem, ki razume in izpolnjuje vaše spreminjajoče se potrebe.
Največje število krmiljenih osi skupaj/na pot
20/12
Največje število osi vretena skupaj / na pot
8/4
Največje število krmiljenih poti
2

Prednosti za vaše podjetje

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Visoka zmogljivost

Odkrijte utelešenje natančnosti z našimi naprednimi CNC. Idealen je za visokozmogljive stružnice in obdelovalne centre ter ponuja večosni nadzor za vrhunsko natančnost.
Icon for Path. SVG

2 poti

Izkusite neprimerljivo natančnost z našim naprednim krmilnikom CNC, ki spretno upravlja dve neodvisni poti z nemoteno koordinacijo za zapletene postopke strojne obdelave.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

20 krmilnih osi

Povečajte natančnost in produktivnost. Naš FANUC CNC 32𝑖-B Plus lahko krmili do 20 osi, od tega 18 osi podajanja in 8 vreten.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

4 osi za simultano upravljanje

Ta CNC se ponaša z zmožnostjo hkratnega upravljanja štirih osi, kar omogoča hitro in natančno oblikovanje zapletenih modelov, ki so popolnoma primerni za zahtevne 4-osne obdelovalne centre.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

nadzor osi
Največje število krmiljenih osi skupaj/na pot
20/12
Največje število osi podajanja skupaj/na pot
12/8
Največje število osi vretena skupaj / na pot
8/4
Največje število hkrati krmiljenih osi na poti
4
Največje število krmiljenih poti
2
Vrsta namestitve
LCD-različica
Da
Samostojna različica
Da
Delovne enote
LCD-zaslon
Da
LCD-zaslon za iHMI
Da
PC front-end
Da
PC front-end iHMI
Da
Sistemi na dotik
Da
Ročna krmilna enota
Da
Plošča za upravljanje stroja
Da
Funkcije PMC
Največje število vhodov/izhodov
4096
Največje število I/O-Link
2
Največje število PMC kanalov
5
Največje število korakov
300000
blokirna funkcija
Da
CNC funkcije
3D preverjanje motenj
Da
Dual Check Safety
Da
Pametno krmiljenje stroja
Da
Ponovni zagon programa
Da
Hitri ponovni zagon programa
Da
Nano interpolacija
Da
Nano glajenje
Da
Tehnologija za fino površino
Da
AI napredni predogled
Da
AI Contour Control
Da
Makro izvajalnik
Da
C-izvajalec
Da
FANUC Picture
Da
FOCAS
Da
5-osna funkcija
Nagnjena delovna ravnina
Da
Krmiljenje središča orodja
Da
Kompenziranje napak
Kompenziranje napak
Da
Tool functions
Funkcije orodja
Da
Sistem za upravljanje orodja
Da
3-D kompenzacija orodja
Da
Tehnologije
Rezkanje
Da
Vrtenje
Da
Brušenje
Da
Punching
Da
Laser
Da
Rezanje zobnikov
Da

Prenesi za dodatne informacije

Dostopajte do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih prek naših dokumentov za prenos, ki vam bodo pomagali pri sprejemanju odločitev in za povečanje izkoristka izdelkov FANUC.

Za prilagajanje

Illustration of FOCAS library

Knjižnica FOCAS

Povečajte svoje operacije CNC! Enostavno se povežite s strojem CNC prek etherneta ali optičnih vlaken. Prilagodite funkcije, spreminjajte makroprograme in uživajte v intuitivnem dostopu do naprednih orodij CNC.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Prilagajanje zaslona - FANUC PICTURE

Brezhibno prilagodite operaterski vmesnik in zaslone HMI za kompleksna opravila. Neprekosljivo prilagajanje, izboljšani vmesniki, nemoteno delovanje in po meri izdelane nadzorne plošče zagotavljajo vrhunsko uporabniško izkušnjo.
Image of CNC screen. Startup tool

Orodja za nastavitev - FANUC LADDER III, komplet za razvoj aplikacij CNC, orodje za nastavljanje ...

Z našimi orodji izboljšajte učinkovitost svojih industrijskih dejavnosti. Poenostavite programiranje, prilagodite sisteme ter dosežite učinkovite in natančne nastavitve za večjo produktivnost.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Povečajte avtomatizacijo z najsodobnejšo servo tehnologijo. Izkusite natančnost, brezhibno integracijo in optimalno delovanje. Vzdržljivi, energetsko učinkoviti, s prilagojeno podporo za optimalno del
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo merilnik velikosti

Z orodjem FANUC Servo Sizer enostavno izberite motorje in ojačevalnike. Vnesite svoje specifikacije in delovne pogoje za optimalna priporočila motorjev in ojačevalnikov. Brezplačno in uporabniku prijazno.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Izravnava toplotnega premikanja z umetno inteligenco

Izkusite neprimerljivo natančnost in učinkovitost pri industrijskih strojih. Naša rešitev zmanjšuje toplotni premik ter zagotavlja dosledno natančnost, krajše izpade in večjo produktivnost.

Odkrijte serijo izdelkov

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus Series

Te zmogljive naprave, oblikovane za povpraševanje sodobne proizvodnje, ponujajo neprimerljivo nadzorno tehnologijo, prilagodljivo funkcionalnost in brezhibne povezave. Raziščite našo serijo 30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus zdaj!

Navdihnite se

Navdihujte se z uspehi drugih

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98 se zanaša na visoko kakovost opreme in storitev FANUC

Pri avtomatizaciji tovarne je zanesljivost sistemov enako pomembna kot njihova učinkovitost. Odlične storitve vzdrževanja in popravil lahko naredijo veliko razliko.