Skip to main content
Image of FANUC CNC 0i-MF Plus on a white background. Easy to use CNC for machining center.

0𝑖-MF Plus

0𝑖-MF Plus je idealna rešitev za osnovne aplikacije rezkanja. Ta sistem je opremljen z najnovejšo krmilno tehnologijo za fino površinsko obdelavo, ki zmanjšuje čas cikla, in prilagodljivimi funkcijami, s katerimi je mogoče prilagodljivo ustvariti zaslone, primerne za strojna orodja.
Največje število krmiljenih osi skupaj/na pot
11/9
Največje število osi vretena skupaj / na pot
4/3
Največje število krmiljenih poti
2

Prednosti za vaše podjetje

Ease-of-use, flexibility, performance, reliability and, importantly, wide availability of FANUC.

Enostaven za uporabo

Serija 0𝑖-F Plus ponuja tudi intuitivno upravljanje s pomočjo 𝑖HMI, FANUC PICTURE in krajši čas cikla s tehnologijo Fast Cycle Time. S sodobnim oblikovanjem in standardnim 2 MB pomnilnikom za programe delov.
Pictogram for Milling (Applications) in black. SVG format.

Za rezkanje

Pospešite svojo proizvodnjo z našimi vsestranskimi sistemi CNC, ki so pripravljeni obvladati zapletene naloge z do 14 krmiljenimi osmi in 4 sočasnimi osmi za vrhunsko učinkovitost obdelave.
Pictogram for Smooth tolerance control (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fina površinska obdelava

Najnovejša tehnologija krmiljenja za fino površinsko obdelavo in skrajšanje časa cikla.
Icon for Customisation-Compensation-Adjustments. SVG format.

Prilagodljiv

Funkcije prilagajanja, s katerimi lahko prilagodljivo ustvarite zaslone, primerne za strojna orodja.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

nadzor osi
Največje število krmiljenih osi skupaj/na pot
11/9
Največje število osi podajanja skupaj/na pot
9/7
Največje število hkrati krmiljenih osi na poti
4
Največje število krmiljenih poti
2
Vrsta namestitve
LCD-različica
Da
Samostojna različica
Da
Delovne enote
LCD-zaslon
Da
LCD-zaslon za iHMI
Da
PC front-end
Da
PC front-end iHMI
Da
Sistemi na dotik
Da
Ročna krmilna enota
Da
Plošča za upravljanje stroja
Da
Funkcije PMC
Največje število vhodov/izhodov
2048
Največje število I/O-Link
2
Največje število PMC kanalov
3
Največje število korakov
100000
blokirna funkcija
Da
CNC funkcije
Dual Check Safety
Da
Pametno krmiljenje stroja
Da
Ponovni zagon programa
Da
Hitri ponovni zagon programa
Da
Nano interpolacija
Da
Tehnologija za fino površino
Da
AI napredni predogled
Da
AI Contour Control
Da
Makro izvajalnik
Da
C-izvajalec
Da
FANUC Picture
Da
FOCAS
Da
5-osna funkcija
Nagnjena delovna ravnina
Da
Krmiljenje središča orodja
Da
Kompenziranje napak
Kompenziranje napak
Da
Tool functions
Funkcije orodja
Da
Sistem za upravljanje orodja
Da
3-D kompenzacija orodja
Da
Tehnologije
Rezkanje
Da
Brušenje
Da
Rezanje zobnikov
Da
3+2 osi
Da
Les
Da
Marmor
Da
EDM
Da
Vrtanje
Da

Za prilagajanje

Illustration of FOCAS library

Knjižnica FOCAS

Povečajte svoje operacije CNC! Enostavno se povežite s strojem CNC prek etherneta ali optičnih vlaken. Prilagodite funkcije, spreminjajte makroprograme in uživajte v intuitivnem dostopu do naprednih orodij CNC.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Prilagajanje zaslona - FANUC PICTURE

Brezhibno prilagodite operaterski vmesnik in zaslone HMI za kompleksna opravila. Neprekosljivo prilagajanje, izboljšani vmesniki, nemoteno delovanje in po meri izdelane nadzorne plošče zagotavljajo vrhunsko uporabniško izkušnjo.
Image of CNC screen. Startup tool

Orodja za nastavitev - FANUC LADDER III, komplet za razvoj aplikacij CNC, orodje za nastavljanje ...

Z našimi orodji izboljšajte učinkovitost svojih industrijskih dejavnosti. Poenostavite programiranje, prilagodite sisteme ter dosežite učinkovite in natančne nastavitve za večjo produktivnost.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Povečajte avtomatizacijo z najsodobnejšo servo tehnologijo. Izkusite natančnost, brezhibno integracijo in optimalno delovanje. Vzdržljivi, energetsko učinkoviti, s prilagojeno podporo za optimalno del
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo merilnik velikosti

Z orodjem FANUC Servo Sizer enostavno izberite motorje in ojačevalnike. Vnesite svoje specifikacije in delovne pogoje za optimalna priporočila motorjev in ojačevalnikov. Brezplačno in uporabniku prijazno.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Izravnava toplotnega premikanja z umetno inteligenco

Izkusite neprimerljivo natančnost in učinkovitost pri industrijskih strojih. Naša rešitev zmanjšuje toplotni premik ter zagotavlja dosledno natančnost, krajše izpade in večjo produktivnost.

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Picture success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.

0𝑖-MODEL F Plus Series

Ta serija, oblikovana za najzahtevnejše povpraševanje, združuje delovanje, enostavnost uporabe in prilagodljivost kot še nikoli prej. Raziščite našo serijo 0𝑖-MODEL F Plus zdaj!

Navdihnite se

Navdihujte se z uspehi drugih

Picture Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.
Dener Group

Rešitve FANUC pomagajo izdelovalcu strojev pri doseganju mednarodnega uspeha

Večina proizvajalcev strojev ve, da je za pridobitev večjega tržnega deleža treba razviti močne odnose z dobavitelji, ki temeljijo na zaupanju. Tak primer je turška skupina Dener Group, ki se je s sistemi CNC, vretenskimi motorji, servoojačevalniki in napajalnimi moduli FANUC uveljavila kot pomemben igralec na nacionalnem in mednarodnem trgu strojnega orodja.

ESOMA restores CNC grinding machines to like‑new performance with FANUC retrofit solutions
ESOMA AG

Podjetje ESOMA s pomočjo rešitev za nadgradnjo FANUC ponovno vzpostavi delovanje CNC brusilnih strojev, da delujejo kot novi

Nadgradnja starejših obdelovalnih strojev je strateški način za podaljšanje njihove življenjske dobe, izboljšanje delovanja in zagotovitev dolgoročne produktivnosti. Za podjetje ESOMA, specialista za storitve nadgradnje, združevanje inženirskega znanja z napredno CNC tehnologijo FANUC, omogoča preoblikovanje obstoječih strojev za brušenje v sodobne, visoko natančne rešitve.