Robot za barvanje P-350𝑖A je oblikovan za največjo natančnost pri različnih aplikacijah barvanja in doziranja ter ima številne funkcije, ki omogočajo visoko prepustnost, optimalno kakovost in nizke obratovalne stroške. P-350𝑖A/45 je robot za barvanje z veliko nosilnostjo in 45 kg zapestja, ki je oblikovan tako, da je prilagodljiv.
Z robotom za barvanje, ki je v celoti skladen s standardom ATEX, kategorijo 2 in skupino IIG, lahko varno delujete v prej oblikovanih nevarnih okoljih cone 1.
Visoka zmogljivost
Izkoristite največjo zmogljivost obremenitve za C1/D1 in opravite poljubno število visoko natančnih postopkov barvanja, tesnjenja in pranja.
Največja prilagodljivost
Da bi kar najbolje izkoristili tudi najmanjše lakirne kabine, je ta robot opremljen z možnostmi talne, obrnjene, kotne in stenske montaže za večjo vsestranskost.
Enostavna integracija opreme
Povečajte prilagodljivost svojih aplikacij barvanja in premazovanja ter izkoristite prednosti širokega nabora funkcij in opreme, ki jo je enostavno integrirati.
Service First
Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.
Dostop do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih prek naših dokumentov za prenos, ki vam bodo pomagali pri sprejemanju odločitev in za povečanje uporabe izdelkov FANUC.
Krmilnik R-30𝑖B Plus z enoto za čiščenje je visoko zmogljiv krmilnik, oblikovan za večjo produktivnost robotov za barvanje. Izdelan je za lažjo uporabo robotov in avtomatizacije v proizvodni indus...
Raziščite široko paleto robotske dodatne opreme, ki se brez težav integrira z našimi roboti in koboti. Izvedite več o tem, kako lahko optimizirate svoj projekt avtomatizacije.
IPC je sistem za dovajanje tekočine z zobato črpalko, ki je združljiv z WB/SB in 1k/2k. Pripomoček omogoča natančno krmiljenje s servomotorji v roki, ki so vgrajeni v ventile za spreminjanje barve.
Možnost zunanje procesne osi omogoča krmiljenje dodatnih motorjev FANUC prek vmesnikov IO, ki se lahko uporabljajo za procesno opremo, kot so dodatne črpalke za dovajanje tekočin. Do dve procesni o...
Raziščite naših +250 funkcij programske opreme, ki vam omogočajo, da naredite več. Od varnosti do komunikacijskih orodij in aplikativne programske opreme - poiščite točno tisto, kar potrebujete za lažje izvajanje projektov robotike.
ROBOGUIDE: vrhunska programska oprema za programiranje in simulacijo brez povezave, prilagojena posebej za robote FANUC. S svojo vrhunsko tehnologijo ROBOGUIDE uporabnikom omogoča, da brez težav us...
Nastavitev aplikacije je poenostavljena z aplikacijsko programsko opremo FANUC, ki je postala neprecenljivo sredstvo tako za integratorje kot za uporabnike. Programske rešitve imajo prilagojene men...
Za vizualizacijo FANUC PaintWorks IV so na voljo potrebna orodja za integriran nadzorni sistem lakirnice. PaintWorks IV ponuja centraliziran nadzor na ravni celice in se povezuje z vsemi roboti za ...
Zagotovite si neprimerljivo natančnost in doslednost pri robotskem barvanju, pri čemer z mirno roko in stalno hitrostjo zagotovite enakomerno pokritost z vsakim udarcem in pršenjem. Izboljšajte učinkovitost in skrajšajte čas obratovanja z robotskimi sistemi, ki lahko delujejo neprekinjeno in brez utrujanja. Uporabljajte stroškovno učinkovite, varne in prilagodljive rešitve robotike za barvanje za različne naloge.
Nihče nima več izkušenj z avtomatizacijo proizvodnje električnih vozil kot družba FANUC. Zaupajte nam pomoč pri avtomatizaciji vseh vaših proizvodnih procesov električnih vozil.