Skip to main content
The FANUC P-250/15F-28B is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-250𝑖B/15

Robot za barvanje P-250𝑖B/15 je najboljša rešitev v panogi za velika in srednje velika dela barvanja. Njegova napredna in zelo prilagodljiva šestosna oblika je prilagodljiva v konfiguraciji montaže, da ustreza najzahtevnejšemu povpraševanju po barvanju. Ponaša se z veliko nosilnostjo do 15 kg in velikim delovnim obsegom 2800 mm.
Nosilnost robota
15 kg
Doseg robota
2800 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for

Odobreno s strani ATEX

Z robotom za barvanje, ki je v celoti skladen s standardom ATEX, kategorijo 2 in skupino IIG, lahko varno delujete v prej oblikovanih nevarnih okoljih cone 1.
Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Prilagodljivost procesov s širokim dosegom

Ohranjajte natančne ciljne razdalje in usmeritve pištol pri največjih delih ter za povečanje svoje kakovosti izkoristite 2800 mm delovnega obsega gibanja.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Vrhunska kakovost izdelkov

S patentiranim votlim zapestjem lahko dosežete vrhunsko kakovost izdelkov, saj preprečite onesnaženje zaradi odpadkov, ki padajo z izpostavljenih cevi za barvo.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Enostavna integracija opreme

Povečajte prilagodljivost svojih aplikacij barvanja in premazovanja ter izkoristite prednosti širokega nabora funkcij in opreme, ki jo je enostavno integrirati.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Največja prilagodljivost

Da bi kar najbolje izkoristili tudi najmanjše lakirne kabine, je ta robot opremljen z možnostmi talne, obrnjene, kotne in stenske montaže za večjo vsestranskost.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
15 kg
Doseg robota
2800 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in za povečanje izkoriščenosti izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

FANUC paint robots

Serija robotov za barvanje

Že več kot 40 let je industrijski standard na področju avtomatizacije barvanja. Raziščite našo serijo robotov za barvanje.

Navdihnite se

Navdihujte se z uspehi drugih

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

Proizvajalec kuhinj z robotom FANUC napreduje

Dovy Keukens je prava zgodba o uspehu: od začetne proizvodnje v lanu leta 1980 do najsodobnejšega proizvodnega obrata s površino 55.000 m2 in približno 430 zaposlenimi. Ta napredni proizvajalec kuhinj po meri je eden najbolj naprednih v okolici, v središču njegovega proizvodnega obrata pa je več šestosnih industrijskih robotov podjetja FANUC.