Dovy Keukens
Proizvajalec kuhinj z robotom FANUC napreduje
Dovy Keukens je prava zgodba o uspehu: od začetne proizvodnje v lanu leta 1980 do najsodobnejšega proizvodnega obrata s površino 55.000 m2 in približno 430 zaposlenimi. Ta napredni proizvajalec kuhinj po meri je eden najbolj naprednih v okolici, v središču njegovega proizvodnega obrata pa je več šestosnih industrijskih robotov podjetja FANUC.
Deli
Povečanje kakovosti in količine v proizvodnih procesih.
Robot za barvanje, ki avtomatizira nanašanje laka z visokim sijajem.
Roboti FANUC prinašajo hitrost, učinkovitost in visoko zanesljivost.
Odlična podpora strankam FANUC.
Navdihnite se
Izberi več možnosti tukaj
Študije primerov
Aplikacije
Industrije
Študije primerov FANUC
Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.
Barvanje
Zagotovite si neprimerljivo natančnost in doslednost pri robotskem barvanju, pri čemer z mirno roko in stalno hitrostjo zagotovite enakomerno pokritost z vsakim udarcem in pršenjem. Izboljšajte učinkovitost in skrajšajte čas obratovanja z robotskimi sistemi, ki lahko delujejo neprekinjeno in brez utrujanja. Uporabljajte stroškovno učinkovite, varne in prilagodljive rešitve robotike za barvanje za različne naloge.
Ravnanje z materialom
Avtomatizirajte rokovanje z materialom z industrijskimi roboti in tako omogočite številne prednosti za svoje podjetje. Bistveno povečajte učinkovitost in produktivnost z zmanjšanjem časa in truda, ki sta potrebna za ročno rokovanje. Pustite robotom neprekinjeno delovanje brez utrujanja, da zagotovite dosledno delovanje in zmanjšate število napak, kar vodi k večji prepustnosti in hitrejši obdelavi.
Vse panoge
Spoznajte našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.