Skip to main content
The FANUC M-410/140F-29B-5X is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖B/140H

M-410𝑖B/140H je hiter in vsestranski 5-osni robot za paletiranje, ki je oblikovan za zagotavljanje natančnosti in hitrosti ter se brez težav vključi v vsako hitro proizvodno okolje. M-410𝑖B/140H z visoko ponovljivostjo ±0,2 mm zagotavlja dosledno in zanesljivo delovanje, ki je ključnega pomena za ohranjanje kakovosti in učinkovitosti v avtomatiziranih procesih. Njegova zmožnost doseganja do 1900 ciklov paletiranja na uro pomeni izjemno povečanje prepustnosti, kar vašemu podjetju omogoča enostavno obvladovanje večjih količin.
Nosilnost robota
140 kg
Doseg robota
2850 mm
osi
5
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Močna prepustnost

Povečajte prepustnost pri paletiranju in nakladanju/razkladanju s kompaktno, dinamično obliko in hitrimi časi ciklov.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Največja hitrost za težke obremenitve

Zaradi velikega navora in vztrajnosti zapestja je idealna izbira za rokovanje z velikimi prijemali in težkimi obremenitvami pri največji hitrosti.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Velik navpični delovni obseg gibanja

Za povečanje učinkovitosti paletiranja in obdelavo širšega razpona višin in konfiguracij palet za učinkovitejšo rabo skladiščnega prostora.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
140 kg
Doseg robota
2850 mm
osi
5
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Položaj montaže
Tla
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

FBL success story featuring handling of kegs.

Serija M-410

Specialist za robotsko paletiranje na koncu proizvodne linije za velike obremenitve. Raziščite našo serijo M-410 zdaj!

Navdihnite se

Navdihujte se pri uspehu drugih

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

Proizvajalec kuhinj z robotom FANUC napreduje

Dovy Keukens je prava zgodba o uspehu: od začetne proizvodnje v lanu leta 1980 do najsodobnejšega proizvodnega obrata s površino 55.000 m2 in približno 430 zaposlenimi. Ta napredni proizvajalec kuhinj po meri je eden najbolj naprednih v okolici, v središču njegovega proizvodnega obrata pa je več šestosnih industrijskih robotov podjetja FANUC.