M-410𝑖C/185
Deli
M-410𝑖C/185 je robusten 4-osni industrijski robot, oblikovan za aplikacije hitrega paletiranja, sestavljanja, strojne obdelave in prenosa delov. Opremljen je z votlim zapestjem, ki zmanjšuje zatikanje kablov in zmanjšuje obseg vzdrževanja, ter zagotavlja večjo učinkovitost pri zahtevnem povpraševanju. Zmogljiv je za rokovanje z velikimi prijemali in težkimi obremenitvami pri največji hitrosti, saj ga odlikujeta velika gibljivost in vztrajnost zapestja. S tanko roko in zapestjem je M-410𝑖C/185 popolnoma primeren za omejene delovne prostore, kar zagotavlja optimalno delovanje in prostorsko učinkovitost v vaših dejavnostih.
Nosilnost robota
185 kg
Doseg robota
3143 mm
osi
4
Navdihnite se
Izberi več možnosti tukaj
Študije primerov
Aplikacije
Industrije
Navdihujte se pri uspehu drugih
SIMLOGIC
Roboti v mlečni proizvodnji
Prevzemanje povpraševanja po nalogah paletiranja je za robote lahka naloga. Za kompleksne aplikacije dobro premišljen razvoj in oblikovanje zagotavljata učinkovitost in konkurenčnost proizvodnje.
Keramik
FANUC Robots Extend the Benefits of Stretch Hood System
Keramik Makina, a FANUC system integrator, combined palletising and shrink hood systems with FANUC robots to form powerful end-of-line solutions at the paint factory of Polisan Kansai in Türkiye.
Popolnoma primeren za vašo aplikacijo
Paletiranje
Avtomatizacija postopka paletiranja lahko poveča varnost in učinkovitost vaših dejavnosti. S široko paleto možnosti, med katerimi lahko izbirate, boste našli popolno rešitev za različne velikosti, koristne tovore, čase ciklov in potrebe po natančnosti, vse to pa bo zagotovilo, da bodo vaši izdelki obravnavani z največjo skrbnostjo.
Ravnanje z materialom
Avtomatizirajte rokovanje z materialom z industrijskimi roboti in tako omogočite številne prednosti za svoje podjetje. Bistveno povečajte učinkovitost in produktivnost z zmanjšanjem časa in truda, ki sta potrebna za ročno rokovanje. Pustite robotom neprekinjeno delovanje brez utrujanja, da zagotovite dosledno delovanje in zmanjšate število napak, kar vodi k večji prepustnosti in hitrejši obdelavi.
Rešitve po meri za vašo panogo
Robotika in avtomatizacija za letalsko in vesoljsko industrijo
Napredna robotika FANUC: optimizacija proizvodnih procesov v letalski in vesoljski industriji.
Hrana in pijača
Hrana in pijača sta naš kruh. Še danes se obrnite na nas, da bi naše izkušnje z industrijskimi roboti v industriji hrane in pijač delali za vas.
Robotika in avtomatizacija za medicinsko industrijo
Povečanje učinkovitosti medicinske industrije z robotiko in avtomatizacijo!
Skladiščenje, logistika, pošta in paketi
Široka ponudba skladiščnih robotov družbe FANUC ustreza potrebam vseh, ki želijo uporabiti avtomatizacijo v svojem skladišču, distribucijskem centru, centru izpolnjevanja in še kje.