P-55/15-21A
Deli
Model P-55/15-21A zagotavlja natančno in dosleden nanos premazov za avtomobilske in splošne industrijske barvne aplikacije. Z nosilnostjo 15 kg, dosegom 2.050 mm in prilagodljivimi možnostmi namestitve se enostavno prilagaja različnim postavitvam lakirnih kabin. V kombinaciji s krmilnikom R-50𝑖A omogoča napredno krmiljenje gibanja, izboljšano natančnost poti in kodirnike brez baterij, ki poenostavljajo integracijo in pomagajo zmanjšati potrebe po vzdrževanju. R-50𝑖A zagotavlja tudi certificirano zaščito kibernetske varnosti, varno podatkovno komunikacijo in funkcije preverjanja pristnosti uporabnikov, s čimer prispeva k varnejšemu in bolje zaščitenemu proizvodnemu okolju.
Nosilnost robota
15 kg
Doseg robota
2050 mm
osi
6
Naj vas navdihne
Izberi več možnosti tukaj
Uporaba
Panoge
Idealna rešitev za vašo uporabo
Barvanje
Zagotovite si neprimerljivo natančnost in doslednost pri robotskem barvanju, pri čemer z mirno roko in stalno hitrostjo zagotovite enakomerno pokritost z vsakim udarcem in pršenjem. Izboljšajte učinkovitost in skrajšajte čas obratovanja z robotskimi sistemi, ki lahko delujejo neprekinjeno in brez utrujanja. Uporabljajte stroškovno učinkovite, varne in prilagodljive rešitve robotike za barvanje za različne naloge.
Rešitve, prilagojene vaši panogi
Robotika in avtomatizacija za avtomobilsko industrijo
Odličnost v avtomobilski industriji: Vsestranske rešitve za avtomatizacijo družbe FANUC.
Robotika in avtomatizacija za letalsko in vesoljsko industrijo
Napredna robotika FANUC: optimizacija proizvodnih procesov v letalski in vesoljski industriji.
Električna vozila
Nihče nima več izkušenj z avtomatizacijo proizvodnje električnih vozil kot družba FANUC. Zaupajte nam pomoč pri avtomatizaciji vseh vaših proizvodnih procesov električnih vozil.