The FANUC P-250/15W-29A-7X is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-1000𝑖A

P-1000𝑖A je edinstven robot za barvanje s sedmimi integriranimi osmi. Njegova optimalno nameščena roka je primerna za različne programe barvanja notranjosti in zunanjosti. Uravnotežena dolžina roke zagotavlja odlično bližnje in daljnje doseganje, v kombinaciji z nosilnostjo pa robot podpira vrsto rotacijskih razpršilnikov in brizgalnih pištol.
Nosilnost robota
15 kg
Doseg robota
2896 mm
osi
7
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for

Odobreno s strani ATEX

Z robotom za barvanje, ki je v celoti skladen s standardom ATEX, kategorijo 2 in skupino IIG, lahko varno delujete v prej oblikovanih nevarnih okoljih cone 1.
Pictogram for CCR rotary table (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Povečan delovni obseg gibanja

Z namestitvijo robota na obrnjen podstavek kar najbolje izkoristite dragoceno talno površino in povečajte delovni prostor.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Zmanjšano tveganje za motnje

Z napeljavo vseh kablov in storitev skozi robotsko roko odpravite tveganje zatikanja kablov in kontaminacije zaradi ostankov barve, ki padajo z izpostavljenih cevi.
Pictogram for Industries Automotive in black, svg format

Paket za avtomobilsko industrijo

P-1000𝑖A skupaj z odpiralnikom P-35𝑖A predstavlja odličen sistem barvanja za avtomobilsko industrijo.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Položaj montaže
pritrditev na strop
Da
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
15 kg
Doseg robota
2896 mm
osi
7

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

FANUC paint robots

Serija robotov za barvanje

Že več kot 40 let je industrijski standard na področju avtomatizacije barvanja. Raziščite našo serijo robotov za barvanje.

Navdihnite se