Spoznajte najlažji učni pripomoček v svojem razredu, saj tehta le 750 g. Lahka nadzorna konzola, oblikovana s sodobno ergonomijo, zagotavlja udobje med daljšo uporabo. Njegova kompaktna velikost se odlično prilega vaši roki, zato je z njim enostavno rokovati. Kljub tanki obliki ima velik, lahko berljiv zaslon in zmogljivo ploščo na dotik za intuitivno, pametnemu telefonu podobno upravljanje. Plošča na dotik je odzivna tudi v rokavicah, zaradi preproste uporabe in hitrega odzivnega časa pa je programiranje učinkovito in lahkotno.
Ključne prednosti
Ključne lastnosti
Ključne prednosti
Prednosti za vaše podjetje
Sodobno ergonomska in lahka oblika
Lahka zasnova, ki tehta le 750 gramov, zmanjšuje utrujenost upravljavca, povečuje mobilnost in izboljšuje splošno ergonomijo za uporabniku prijazno izkušnjo.
Enostavnost uporabe
Izkoristite prednosti elegantne plošče na dotik in sodobnega uporabniškega vmesnika. Vaše interakcije so intuitivne in preproste, kar omogoča upravljanje robota z minimalnim naporom in največjo učinkovitostjo.
Delovanje z rokavicami
Upravljajte ploščo na dotik v zaščitnih rokavicah, da bo delovanje odzivno in učinkovito.
Učinkovito in hitro delovanje
Izkoristite prednosti hitrega prehoda zaslona 4D, odzivnega časa in enostavnega upravljanja na dotik.
Ključne lastnosti
Funkcije, oblikovane za vaš uspeh
Veliki zaslon
Izkoristite 6,4-palčni zaslon XGA z ločljivostjo 1024x768 za pregleden uporabniški vmesnik.
Visoka občutljivost plošče na dotik
Upravljajte ploščo na dotik kot pametni telefon. Izkoristite odpornost na hrup in zmanjšajte tveganje za okvare zaradi rezalnih tekočin, vode in slabega električnega hrupa v okolju.
Upravljanje z vlečenjem v slogu tabličnega računalnika
Z intuitivnimi potezami enostavno upravljate in krmarite po vmesniku. Z vlečenjem natančno in enostavno povečajte in pomaknite predmete ter prilagodite nastavitve.