FANUC izboljšuje avtomobilsko proizvodnjo s celovitimi rešitvami za brizganje, ki zajemajo vse od standardnega brizganja, brizganja vložkov, prelivanja, natančnih in optičnih delov do tehnologij LSR. Naša ponudba presega stroje od 15 do 500 ton in vključuje tudi napredne sisteme za avtomatizacijo, ki izboljšujejo učinkovitost in kakovost različnih sestavnih delov. Ta kombinacija najsodobnejših strojev in brezhibne avtomatizacije podpira visoke standarde industrije za notranje, zunanje in optične sestavne dele. Z družbo FANUC je napredovanje inovacij v avtomobilski proizvodnji oprijemljiv dosežek.
FANUC-ov ROBOSHOT, opremljen s specializiranimi funkcijami za reševanje izzivov, kot so izpuščanje plinov ter razlike v času in količini plastificiranja, se odlično obnese pri velikoserijski proizvodnji avtomobilskih komponent. ROBOSHOT, ki je priznan kot najzanesljivejši stroj na trgu, dosledno in hitro proizvaja brezhibne dele ter zahteva minimalno vzdrževanje. Zaradi razpoložljivosti šestih različnih velikosti vijakov je njegova prilagodljivost pogostim spremembam proizvodnje v avtomobilski industriji neprimerljiva. Ta lastnost zagotavlja neprimerljivo vsestranskost stroja ROBOSHOT, saj proizvajalcem omogoča, da z enim strojem opravijo številne naloge, kar racionalizira postopke in poveča učinkovitost. Poleg tega ima ROBOSHOT tudi napredno funkcijo regeneracije energije, ki omogoča inteligentno vračanje energije: To pomeni velik prihranek tako pri emisijah CO₂ kot pri računih za energijo.
Natančno izdelani deli
Najvišja kakovost oblikovanja
Brezhibne optične komponente
Oblikovanje iz več materialov
Vstavljanje kalupov
Nad profiliranjem
Označevanje v kalupu
Oblikovanje LSR
Trajnostni razvoj in emisije CO2
FANUC ROBOSHOT je prava rešitev za oblikovanje natančno izdelanih delov, kot so zobniki, ležaji in druge kritične komponente, ki se uporabljajo pri sestavljanju avtomobilov. Visoka hitrost in natančnost stroja ROBOSHOT prispevata k zanesljivi proizvodnji teh zapletenih in bistvenih delov.
Vsebine notranjosti avtomobilov, kot so obrobe armaturne plošče, gumbi in plošče, je treba natančno oblikovati, da ustrezajo specifikacijam oblikovanja. Napredne možnosti nadzora in spremljanja naprave FANUC ROBOSHOT pomagajo doseči dosledno kakovost pri proizvodnji notranjih elementov in kompleksnih delov, kot so priključki.
Za aplikacije, ki vključujejo optične komponente, kot so leče in svetlobna vodila v avtomobilskih svetlobnih sistemih, natančnost sistema ROBOSHOT zagotavlja oblikovanje delov z izjemno jasnostjo in minimalnimi napakami, kar ustreza strogim standardom kakovosti, ki jih zahteva avtomobilska industrija.
ROBOSHOTova vsestranskost se razteza na večmaterialno oblikovanje, ki omogoča proizvodnjo avtomobilskih komponent iz različnih materialov v enem samem kalupu. Ta zmožnost je koristna za izdelavo hibridnih delov z različnimi lastnostmi, kot je kombinacija togih in prožnih materialov.
FANUC-ov ROBOSHOT je odličen pri aplikacijah vtiskovanja, saj ponuja natančnost in zanesljivost za izjemno natančno vtiskovanje kovinskih delov v oblikovano plastiko.
FANUC-ov ROBOSHOT zagotavlja izjemno delovanje pri aplikacijah prelivanja, pri čemer brezhibno povezuje različne materiale za trpežne in visokokakovostne avtomobilske komponente.
FANUC-ov ROBOSHOT izboljšuje aplikacije za označevanje v kalupih (IML), saj zagotavlja natančno in učinkovito integracijo etiket v plastične komponente za visokokakovostne končne obdelave.
FANUC-ov ROBOSHOT je odličen pri aplikacijah LSR, saj ponuja neprimerljivo natančnost in doslednost pri oblikovanju tekoče silikonske gume.
FANUC ROBOSHOT vam s tehnologijo 100-odstotno električno gnanih osi zagotavlja največjo energetsko učinkovitost in minimalne emisije CO₂.
Na trgu so na voljo številni stroji za brizganje, vendar večina sodobnih proizvajalcev išče ključne lastnosti, ki temeljijo na prilagodljivosti, energetski učinkovitosti in delovanju. Zato je zelo zmogljiv robot FANUC ROBOSHOT z možnostjo hitre menjave orodja in povsem električno tehnologijo z nizko porabo energije dokazano prava izbira za vse proizvajalce plastičnih izdelkov, ki želijo postati bolj konkurenčni in pridobiti tržni delež. Med tistimi, ki lahko pričajo o tem, je tudi podjetje Viskiplast s sedežem na Madžarskem.
Deli iz plastike v velikih količinah; tanke stene; nič napak; kratki dobavni roki v avtomobilski industriji; povpraševanje po visoki učinkovitosti energije. Vse več proizvajalcev se s temi skupnimi izzivi spopada z naložbami v visoko zmogljive, popolnoma električne stroje za brizganje plastike ROBOSHOT podjetja FANUC. Med njimi je tudi podjetje SIMON Plastics.
Industrije za avtomatizacijo - FANUC je namenjen vsem industrijskim panogam in vam pomaga reševati izzive avtomatizacije.