Skip to main content
The FANUC M-20/25-18D Food is a robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-20𝑖D/25 Food

Robot M-20𝑖D/25 za živila v kompaktni obliki in delovanjem visoke hitrosti in velike nosilnosti. Izdelan je za uporabo v okoljih, kjer se proizvaja hrana, in se ponaša z vrhunsko higieno z oljem za živila na vseh oseh, zapestno prirobnico iz nerjavnega jekla, pokrovi motorjev, proti koroziji odpornimi pritrdilnimi elementi, belo epoksidno barvo ter zaščito pred močnim prahom in tekočinami - vse to pa zagotavlja izjemno hitrost in natančnost.
Nosilnost robota
25 kg
Doseg robota
1831 mm
osi
6

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialist za aplikacije z živili

Izogibajte se nevarnosti kontaminacije z mazivom za živila NSF-H1. Izkoristite prednosti na pranje odporne oblike z belim epoksidnim premazom, pomožnimi vijaki proti rji in stopnjo zaščite IP65.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Votlo zapestje za postavitve z veliko gostoto

Preprečite nevarnost zatikanja in obrabe kablov, tako da vse kable vodite skozi votlo zapestje in votlo roko robota z velikim premerom 57 mm.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Zmanjšano tveganje za motnje

Z ukrivljeno roko J2 zmanjšajte motnje in nevarnost trka z bližnjimi ovirami ter zagotovite bolj gladko in varno delovanje.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Enostavna integracija in optimizirana življenjska doba kablov

Poenostavite integracijo in zaščitite svoje kable s popolnoma integriranim sistemom za upravljanje kablov, ki vodi kable skozi votlo roko, zapestje in telo robota.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Največja prilagodljivost

Izkoristite prednosti tega vsestranskega modela robota z možnostmi stropne, talne in kotne montaže, zaradi česar je idealen za omejene prostore, kjer je prilagodljivost bistvenega pomena.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
25 kg
Doseg robota
1831 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in prispevalo k povečanju izkoriščenosti izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Serija M-20

Vodilni v svojem razredu glede na nosilnost, doseg in hitrost osi. Raziščite našo serijo M-20 zdaj!

Navdihnite se