Skip to main content
The FANUC M-10/12-14D Food is a robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-10𝑖D/12 Food

Robot M-10𝑖D/12 Food je oblikovan tako, da izpolnjuje stroge zahteve živilske industrije. Njegova vitka in lahka oblika povečuje produktivnost, saj omogoča visoke hitrosti in velike obremenitve. Opremljen je z prehrambeno masto NSF-H1, protikorozijskimi vijaki in prirobnico iz nerjavečega jekla, kar zagotavlja optimalno higieno in odpornost proti koroziji. Z belim epoksidnim premazom in zaščito ohišja IP65 varuje pred prahom in izpostavljenostjo tekočinam. Ta robot, opremljen s pokrovi J1/J2/J3 in protikorozijsko obdelavo, ponuja celovito zaščito za izpolnjevanje strogih industrijskih standardov.
Nosilnost robota
12 kg
Doseg robota
1441 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialist za aplikacije z živili

Izogibajte se nevarnosti kontaminacije z mazivom za živila NSF-H1. Izkoristite prednosti na pranje odporne oblike z belim epoksidnim premazom, pomožnimi vijaki proti rji in stopnjo zaščite IP65.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Enostavna integracija in optimizirana življenjska doba kablov

Poenostavite integracijo in zaščitite svoje kable s popolnoma integriranim paketom za cevi in oblikovanjem kablov, ki vodi kable skozi votlo roko, zapestje in telo robota.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Visoka produktivnost

Skrajšajte čas cikla in povečajte produktivnost z zelo togo votlo roko in napredno servo tehnologijo za večji pospešek.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Največja prilagodljivost

Izkoristite prednosti tega vsestranskega modela robota z možnostmi stropne, talne in kotne montaže, zaradi česar je idealen za omejene prostore, kjer je prilagodljivost bistvenega pomena.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
12 kg
Doseg robota
1441 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Serija M-10

Industrijski standard za manjše robote - tanek, hiter in vsestranski. Raziščite našo serijo M-10 zdaj!

Navdihnite se