S sistemom FANUC baziranem na kobotih, lahko pekarne v trgovinah povečajo svojo produktivnost na varen in zanesljiv način. Avtomatizirani sistem zagotavlja učinkovit način za povečanje produktivnosti in zmanjšanje stroškov pri ponavljajočih se aplikacijah ravnanja z izdelki.
Robot FANUC CRX-10𝑖A/L varno deluje v tesnem sodelovanju s človeškimi delavci.
Senzor vida FANUC 3D omogoča zaznavanje naključno postavljenih predmetov.
Uporabniku prijazen vmesnik kobota zagotavlja hitro in enostavno uporabo.
Večja produktivnost in nižji stroški s sistemom FANUC, ki bazira na kobotih.
Vpogledi
Podjetje
Zgodba
Izdelki
Vpogledi
Ključni vpogledi od naloge do rezultata
Naloga
Pekarne v trgovinah so priljubljene po vsem svetu, vendar kako je mogoče dvigniti produktivnost na višjo raven, ne da bi pri tem ogrozili celovitost pečenih izdelkov ali varnost delavcev?
Rešitev
Sodelujoči robot (kobot) FANUC CRX deluje skupaj s sistemom 3D vida FANUC in dodajno izdelanimi prijemali, da pomaga avtomatizirati postopke pekarn v trgovinah. Sistemski integrator ASA Automation je v sodelovanju s podjetjem FANUC in strokovnjakom za 3D-tiskanje LMD razvil rešitev za podjetje WIESHEU, vodilno na trgu peči in povezanih rešitev za pekarne v trgovinah.
Rezultat
S sistemom na osnovi kobota FANUC lahko pekarne v trgovinah povečajo svojo produktivnost na varen in zanesljiv način. V konkretnem primeru sistem izbere naključno razporejene bagete iz zaboja ter jih lepo in enakomerno razporedi na pekače. Po peki cobot bagete tudi prenese na police za kupce, kjer so pripravljene za nakup.
Podjetje
Wiesheu
Projektna skupina se je obrnila na sistemskega integratorja ASA Automation, ta pa je pridobil podporo družbe FANUC in strokovnjaka za dodajalno proizvodnjo LMD (za prijemala). Podjetje WIESHEU GmbH s sedežem v Grossbottwarju, približno 30 km severno od Stuttgarta v Nemčiji, je pred 50 leti začelo izdelovati peči. Od konca devetdesetih let prejšnjega stoletja je podjetje specializirano za oblikovanje in proizvodnjo inovativnih trgovinskih peči, ki proizvajajo visokokakovostno pecivo v kompaktnem dimenzijskem ovoju in so postale vodilne na trgu v tem segmentu.
V zadnjih letih je podjetje spodbujalo program večje avtomatizacije, ki ne prinaša le konkurenčne diferenciacije, temveč tudi pomembno vrednost za stranke, ki si želijo večje produktivnosti.
"Z našim sistemom TrayMotion, ki samodejno nalaga in razlaga pladnje z blagom v pečico in iz nje, smo že dosegli delno avtomatizacijo postopka peke," pojasnjuje Maike Strecker, produktni vodja v podjetju WIESHEU. "Jasno je bilo, da bo naslednji korak avtomatizacija predhodnih in nadaljnjih procesov: nalaganje pladnjev za peko, prevoz naloženih pladnjev do sistema TrayMotion in prenos gotovega peciva na police za kupce, pripravljenega za nakup."
Projektna skupina se je obrnila na sistemskega integratorja ASA Automation, ki je nato pridobil podporo podjetja FANUC in strokovnjaka za dodajalno proizvodnjo LMD (za prijemala).
Wolfram Lange, prodajni in inženirski svetovalec v podjetju ASA Automation GmbH, pravi: "Jasno je bilo, da bomo uporabili FANUC, saj ima serija CRX Kobot zelo enostaven uporabniški vmesnik. Na začetku je bilo v pekarstvu nekaj zadržkov do dela z roboti zaradi njihove domnevne zapletenosti, vendar je FANUC naredil veliko za odpravo tega napačnega razumevanja."
FANUC CRX Koboti so idealni za uporabo v pekarstvu, saj izpolnjujejo zahtevno povpraševanje tega sektorja. V tem primeru šestosni cobot CRX-10𝑖A/L, ki ponuja nosilnost 10 kg, deluje brez varoval v tesnem sodelovanju s človeškimi delavci. Inteligentni sistem FANUC 𝑖RVision in senzor 3DV/600 za 3D vid omogočata CRX Kobotu, da zazna naključno nameščene pekovske izdelke v zaboju in jih pobere. Sistem digitalno prenaša informacije v nadzorni sistem cobota. S pomočjo za izdelek specifičnega, 3D-natisnjenega prijemala cobot previdno pobere blago in napolni predvideni pladenj v pravilnem številu, pri čemer vsak izdelek ustrezno razporedi, da zagotovi enakomerno peko. Prijemalo nežno, vendar varno zajame vsak pečen izdelek, ne da bi pri tem ogrozilo celovitost izdelka, kar je ključni pogoj za pekarne v trgovinah. Sistem samodejnega menjalnika prijemal omogoča prilagodljivost sistema za različne izdelke.
Atomatizirani sistem zagotavlja učinkovit način za povečanje produktivnosti in zmanjšanje stroškov pri ponavljajočih se aplikacijah ravnanja z izdelki.
"Tukaj imamo avtomatizirano rešitev za ravnanje s pečenimi izdelki, kjer je cobot za nas pomočnik," pravi Wolfram Lange, Prodaja in inženiring, ASA Automation GmbH. "CRX je idealen za tovrstne aplikacije, zlasti za pekarne."
S izkoriščanjem prednosti kobotov serije FANUC CRX postane harmonična interakcija med delavcem v pekarni in strojem očitna. Brez zaščitnih naprav ali nevarnosti za zaposlenega (v skladu z varnostnimi standardi ISO 10218-1) človek in kobot delata "z roko v roki".
Sodelujoči robot CRX-10𝑖A/L z 10 kg nosilnosti, dosegom 1418 mm in edinstvenim gibanjem pod preklopom je popolna rešitev za srednje velika in mala podjetja ter za začetnike avtomatizacije in velike...
Robotom FANUC omogočamo, da vidijo!
𝑖RVision je edinstven, v celoti integriran sistem za vizualno zaznavanje družbe FANUC, ki Robotom FANUC omogoča, da vidijo, zaradi česar je proizvodnja hitrejša...
Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.
Avtomatizirajte rokovanje z materialom z industrijskimi roboti in tako omogočite številne prednosti za svoje podjetje. Bistveno povečajte učinkovitost in produktivnost z zmanjšanjem časa in truda, ki sta potrebna za ročno rokovanje. Pustite robotom neprekinjeno delovanje brez utrujanja, da zagotovite dosledno delovanje in zmanjšate število napak, kar vodi k večji prepustnosti in hitrejši obdelavi.
Tehnologija vidnega pregleda izboljša vaše proizvodne procese s samodejnimi sistemi, ki temeljijo na sliki in natančno pregledujejo in analizirajo predmete. Napredne rešitve za pregledovanje z vidom uporabljajo najsodobnejše kamere, senzorje in programsko opremo za zajemanje in obdelavo slik, odkrivanje napak, merjenje dimenzij in zagotavljanje, da vaši izdelki izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti.