CRX-5𝑖A Food
Deli
Sodelujoči robot CRX-5𝑖 je oblikovan za živilsko industrijo in industrijo pijač. CRX-5𝑖A, ki je opremljen z mazivom NSF-H1 za živila, belo epoksidno barvo in prevleko, odporno na rjo/kemikalije, je robot za živila idealna rešitev za ravnanje s hrano, mokra okolja ali stroge higienske zahteve. CRX-5𝑖A cobot za živila ima 5 kg nosilnosti in dosega 994 mm. Njegova tablična nadzorna konzola (TP) strankam ponuja hiter in enostaven način programiranja z uporabniku prijaznimi funkcijami in intuitivno funkcijo povleci in spusti. Koboti serije CRX imajo 8 let brez vzdrževanja in dokazano industrijsko zanesljivost, ki jo stranke družbe FANUC pričakujejo.
Nosilnost robota
5 kg
Doseg robota
994 mm
osi
6
Navdihnite se
Izberi več možnosti tukaj
Aplikacije
Industrije
Popolnoma primeren za vašo aplikacijo
Ravnanje z materialom
Avtomatizirajte rokovanje z materialom z industrijskimi roboti in tako omogočite številne prednosti za svoje podjetje. Bistveno povečajte učinkovitost in produktivnost z zmanjšanjem časa in truda, ki sta potrebna za ročno rokovanje. Pustite robotom neprekinjeno delovanje brez utrujanja, da zagotovite dosledno delovanje in zmanjšate število napak, kar vodi k večji prepustnosti in hitrejši obdelavi.
Sestavljanje
Z robotiko lahko avtomatizirate postopke sestavljanja in dosežete pomembne prednosti v primerjavi z ročnimi metodami. Zagotovite neprimerljivo natančnost in doslednost, zmanjšajte število napak in zagotovite visokokakovostno proizvodnjo. Povečajte hitrost proizvodnje z omogočanjem neprekinjenega delovanja brez utrujanja, kar povečuje prepustnost. Povečajte učinkovitost, kakovost in varnost, zato je avtomatizacija strateška naložba za vsako proizvodno dejavnost.
Pregled vida
Tehnologija vidnega pregleda izboljša vaše proizvodne procese s samodejnimi sistemi, ki temeljijo na sliki in natančno pregledujejo in analizirajo predmete. Napredne rešitve za pregledovanje z vidom uporabljajo najsodobnejše kamere, senzorje in programsko opremo za zajemanje in obdelavo slik, odkrivanje napak, merjenje dimenzij in zagotavljanje, da vaši izdelki izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti.
Rešitve po meri za vašo panogo
Hrana in pijača
Hrana in pijača sta naš kruh. Še danes se obrnite na nas, da bi naše izkušnje z industrijskimi roboti v industriji hrane in pijač delali za vas.
Robotika in avtomatizacija za medicinsko industrijo
Povečanje učinkovitosti medicinske industrije z robotiko in avtomatizacijo!