M-710𝑖C/45M
Udział
M-710𝑖C/45M to wielozadaniowy robot o szerokim zakresie ruchu, znany ze swojej zwinności i dużego obszaru roboczego. Ten 6-osiowy model łączy wysoką prędkość z szerokim zakresem pracy, co czyni go idealnym do szybkich operacji transferowych — zwłaszcza w połączeniu z układem wspomagania napędu. Jego kompaktowa konstrukcja i smukły nadgarstek zapewniają wydajność w ograniczonej przestrzeni, doskonale sprawdzając się przy precyzyjnych zadaniach manipulacyjnych. M-710𝑖C/45M oferuje również możliwość pracy w wielu kierunkach dzięki pełnemu obrotowi o 360 stopni w osi J1, co zwiększa jego wszechstronność i wydajność.
Udźwig robota
45 kg
Zasięg robota
2606 mm
osie
6
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Case Studies
Aplikacje
Branże
Ulrich Rotte
Assembly Order Picking with Two Robots on a 13 Metre Traversing Axis
Automating a production line can be done flexibly and in a small space. Customised solutions and safety software functions are a key element for successful implementation.
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Obsługa materiałów
Zautomatyzuj proces obsługi materiałów za pomocą robotów przemysłowych, aby odblokować liczne korzyści dla swojej firmy. Znaczne zwiększenie wydajności i produktywności poprzez ograniczenie czasu i wysiłku wymaganego do ręcznej obsługi. Pozwól robotom pracować nieprzerwanie bez zmęczenia, aby zapewnić stałą wydajność i zminimalizować liczbę błędów, co prowadzi do większej produktywności i krótszych czasów realizacji zadań.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Robotyzacja i automatyzacja dla branży lotniczej
Zaawansowane roboty FANUC: optymalizacja procesów produkcji w przemyśle lotniczym
Robotyzacja i automatyzacja dla branży motoryzacyjnej
Doskonałość w branży motoryzacyjnej: Wszechstronne rozwiązania automatyzacji firmy FANUC.
Pojazdy elektryczne
Nikt nie ma większego doświadczenia w automatyzacji produkcji pojazdów elektrycznych niż FANUC. Zaufaj nam, że pomożemy Ci zautomatyzować wszystkie procesy produkcji pojazdów elektrycznych.
Przemysł elektroniczny
Dostarczamy zautomatyzowane rozwiązania dla produkcji elektroniki i pomieszczeń czystych.
Żywność i napoje
Żywność i napoje to nasz chleb powszedni. Skontaktuj się z nami już dziś, aby wykorzystać nasze doświadczenie w dziedzinie robotów dla przemysłu spożywczego.
Robotyzacja i automatyzacja dla branży medycznej
Zwiększanie efektywności przemysłu medycznego dzięki robotyzacji i automatyzacji!
Magazynowanie, logistyka, przesyłki pocztowe i paczki
Szeroka oferta robotów magazynowych FANUC odpowiada potrzebom każdego, kto chce zastosować automatyzację w swoim magazynie, centrum dystrybucji, centrum realizacji zamówień i nie tylko.