Skip to main content
Test Description

CRX-10𝑖A/L

Robot współpracujący CRX-10𝑖A/L, o udźwigu 10 kg, zasięgu 1418 mm i wyjątkowym ruchu underflip, to idealne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiebiorstw, początkujących w automatyzacji i dużych korporacji. Seria CRX oferuje interfejs programowania FANUC z intuicyjną funkcją "przeciągnij i upuść" na ekranie dotykowym. Łatwość programowania w połączeniu ze światowej klasy technologią FANUC oraz czułym wykrywaniem kontaktu pozwala robotowi CRX-10𝑖A/L bezpiecznie współpracować z ludźmi w wielu zastosowaniach przemysłowych i różnych środowiskach produkcyjnych. Seria robotów współpracujących CRX charakteryzuje się 8-letnim okresem bez konieczności prowadzenia pełnych przeglądów oraz potwierdzoną niezawodnością przemysłową, oczekiwaną przez klientów FANUC.
Udźwig robota
10 kg
Zasięg robota
1418 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Branżowy Game Changer

Korzyści dla Twojej firmy

Text

Wyjątkowy ruch Under-Flip

Dzięki ruchowi Under-Flip możesz pracować w bardziej ograniczonych przestrzeniach. To idealne rozwiązanie dla zastosowań, które wymagają większego udźwigu przy niewielkiej dostępnej powierzchni dla robota.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Doskonała powtarzalność

Wielokrotne powtarzanie tego samego ruchu z dokładnie taką samą zręcznością dzięki powtarzalności do +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Zmysł dotyku

Skorzystaj z delikatnego dotyku – każdy robot CRX jest standardowo wyposażony we wbudowane czujniki siły, które zapewniają robotowi zmysł dotyku bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu czy oprogramowania.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Nauczanie poprzez ręczne prowadzenie

CRX może z łatwością uczyć się od użytkownika. Wystarczy użyć funkcji ręcznego prowadzenia, poprowadzić robota do żądanej pozycji i zapisać ją na tablecie za pomocą funkcji przeciągnij i upuść.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Łatwy do połączenia

Łatwo integruj urządzenia peryferyjne innych firm dzięki zatwierdzonym przez FANUC narzędziom końcowym (EOAT), akcesoriom i wtyczkom.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Najwyższa wszechstronność

Pracuj w trybie paletyzacji i poruszaj się liniowo przez punkt osobliwości. Dzięki temu zyskujesz elastyczność, aby obsługiwać robota jako w pełni funkcjonalnego robota paletyzującego.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
10 kg
Zasięg robota
1418 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Urządzenia CRX

SSeria robotów współpracujących CRX umożliwia szybkie i łatwe uruchomienie automatyzacji. Łatwo zintegruj urządzenia peryferyjne z narzędziami na końcu ramienia (EOAT), akcesoriami i wtyczkami zatwierdzonymi przez FANUC. Odkryj naszą ofertę już teraz.

Odkryj serię produktów

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Seria CRX

Bezpieczne, elastyczne, szybkie do wdrożenia i łatwe do zaprogramowania. Poznaj naszą serię CRX już teraz!

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Producent okapów kuchennych korzysta z zalet robotów FANUC

Współpraca między FANUC a producentem okapów kuchennych Silverline, która rozpoczęła się od specjalnego projektu zautomatyzowanego klejenia w 2015 roku, doprowadziła do tego, że w fabryce firmy w Turcji pracuje obecnie 17 robotów. FANUC regularnie spotyka sie z sytuacjami, gdzie pierwsze inwestycje w roboty prowadzą do niemal natychmiastowego uświadomienia sobie, że produkcja może osiągnąć zupełnie nowe poziomy wydajności.

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Leading Plastic Parts Producer Relies on Automated FANUC Solutions

All growing manufacturers need a reliable technology partner with innovative machines and solutions that can underpin success in the globally competitive market. Able to provide suitable testimony is Germany-based AKO Kunststoffe GmbH, a fourth-generation family-run injection moulding business that relies on around 30 FANUC ROBOSHOT all-electric injection moulding machines, including eight automated with FANUC industrial robots.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

Kobot FANUC pomaga firmie GER4TECH zrobić krok naprzód

Opracowanie nowego robota wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia, a często także współpracy z partnerami posiadającymi ekspercką wiedzę w określonych dziedzinach technologii. Dlatego, gdy firma GER4TECH poszukiwała partnera w zakresie robotów współpracujących, który mógłby wprowadzić zaawansowane funkcje do jej nowego autonomicznego robota mobilnego (AMR), zwróciła się do FANUC.


Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Robot współpracujący FANUC CRX zwiększa elastyczność produkcji

Bonvicini Carpenteria cieszy się dziś jeszcze wyższym poziomem jakości i elastyczności. Firma może zmieniać rozwiązania automatyzacji w zależności od wielkości produkcji. W szczególności Bonvicini Carpenteria korzysta z łatwego i szybkiego programowania robotów dzięki takim funkcjom jak "przeciągnij i upuść" oraz prostemu interfejsowi tabletu.

Success story about automated handling processes using FANUC cobots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on FANUC cobots to ensure precise and reliable handling within its automated production environment. Supported by advanced vision technology, the cobots pick and position components with high accuracy, contributing to consistent product quality.
Emerson

Man and Technology in Close Contact

The Cobot CRX-10𝑖A/L from FANUC makes it easy to produce reliably in the tightest of spaces. It has a compact design and significantly increases machine availability.