Zwiększenie wydajności produkcji dzięki rozwiązaniom IIoT
Maksymalizuj czas pracy produkcji
W sektorze produkcyjnym awaria na hali produkcyjnej może prowadzić do strat w produktywności i zyskach. Niezaplanowane przestoje maszyn znacząco wpływają na procesy wytwórcze, powodując opóźnienia w produkcji, wzrost kosztów napraw oraz – w niektórych przypadkach – utratę reputacji i zaufania klientów. Rozwiązania IIoT w produkcji zapewniają dostęp do danych maszyn w czasie rzeczywistym, co pozwala na korzystanie ze strategii takich jak konserwacja predykcyjna i konserwacja na podstawie stanu.
Poznaj nasze różnorodne produkty IIoT, aby zwiększyć dostępność maszyn i zminimalizować przestoje.
Produkty IIoT firmy FANUC wspierające ciągłość produkcji
FIELD system Basic Package
AI Servo Monitor
ZDT (Zero Down Time)
FIELD system Basic Package
FIELD system Basic Package
AI Servo Monitor
ROBOSHOT-LINK𝑖2
ROBOCUT-LINK𝑖
Studia przypadków
System IoT firmy FANUC zwiększa dyspozycyjność maszyn w firmie Lettner
Wraz z rozwojem każdej firmy produkcyjnej rośnie potrzeba zapewnienia lepszego monitorowania i kontroli produkcji. W erze cyfrowej coraz więcej firm sięga po oprogramowanie IoT oparte na komputerach PC. Ale które z nich wybrać? Jak ujawnia Lettner Metallbearbeitung, istnieje wiele argumentów przemawiających za MT-LINK𝑖 firmy FANUC.
Trafime liderem w branży dzięki platformie IIoT firmy FANUC
Wraz z ewolucją i rozwojem biznesu, wielu producentów korzysta z różnorodnego asortymentu maszyn, automatyki i innych systemów produkcyjnych, często dostarczanych przez wielu różnych dostawców. Sytuacja ta sprawia, że niektóre zakłady produkcyjne uważają, że efektywne zarządzanie danymi przy użyciu jednej platformy IIoT nie jest możliwe. Cóż, system FIELD firmy FANUC udowadnia, że takie myślenie jest błędne, co może potwierdzić włoska firma Trafime.
FANUC zapewnia brakujące ogniwo w ZPM
Kiedy firma ZPM chciała zwiększyć wykorzystanie maszyn i robotów, wesprzeć pionowo zintegrowaną strategię produkcyjną firmy i precyzyjniej mapować produkcję, zwróciła się w kierunku MT-LINK firmy FANUC𝑖. Dzięki temu zaawanso-wanemu oprogramowaniu producenci tacy jak ZPM mogą nadzorować i zarządzać danymi pochodzącymi z jednej lub wielu, nawet 2000 maszyn, robotów i systemów PLC.