Skip to main content
Collect data from your production equipment and use it to effectively improve performances

Poprawa wydajności produkcji dzięki rozwiązaniom IIoT

Zbieraj dane z urządzeń produkcyjnych i wykorzystuj je do skutecznej poprawy wydajności.

Produkty IIoT firmy FANUC wspierające poprawę wydajności

Studia przypadków

MT-LINK𝑖 is a PC software that connects machines, robots and peripheral devices in the factory. Data can be collected and visualised to provide more information about manufacturing process and historical data. Not only machines equipped with FANUC CNC or FANUC robots can be connected, but also machines or robots from other manufacturers as well as PLCs or sensors. MT-LINK𝑖 software is one of the first steps to utilise IoT functions of manufacturing machines and devices. Based on data collected and presented in MT-LINK𝑖 customers can improve their productivity and processes.
Lettner

System IoT firmy FANUC zwiększa dyspozycyjność maszyn w firmie Lettner

Wraz z rozwojem każdej firmy produkcyjnej rośnie potrzeba zapewnienia lepszego monitorowania i kontroli produkcji. W erze cyfrowej coraz więcej firm sięga po oprogramowanie IoT oparte na komputerach PC. Ale które z nich wybrać? Jak ujawnia Lettner Metallbearbeitung, istnieje wiele argumentów przemawiających za MT-LINK𝑖 firmy FANUC.

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.
Trafime

Trafime liderem w branży dzięki platformie IIoT firmy FANUC

Wraz z ewolucją i rozwojem biznesu, wielu producentów korzysta z różnorodnego asortymentu maszyn, automatyki i innych systemów produkcyjnych, często dostarczanych przez wielu różnych dostawców. Sytuacja ta sprawia, że niektóre zakłady produkcyjne uważają, że efektywne zarządzanie danymi przy użyciu jednej platformy IIoT nie jest możliwe. Cóż, system FIELD firmy FANUC udowadnia, że takie myślenie jest błędne, co może potwierdzić włoska firma Trafime.

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.
ZPM GmbH

FANUC zapewnia brakujące ogniwo w ZPM

Kiedy firma ZPM chciała zwiększyć wykorzystanie maszyn i robotów, wesprzeć pionowo zintegrowaną strategię produkcyjną firmy i precyzyjniej mapować produkcję, zwróciła się w kierunku MT-LINK firmy FANUC𝑖. Dzięki temu zaawanso-wanemu oprogramowaniu producenci tacy jak ZPM mogą nadzorować i zarządzać danymi pochodzącymi z jednej lub wielu, nawet 2000 maszyn, robotów i systemów PLC.

Odkryj rozwiązania IIoT firmy FANUC dostosowane do Twoich potrzeb