M-710𝑖C/50H
Udział
M-710𝑖C/50H to idealny robot do paletyzacji dla nowoczesnego przemysłu. Dzięki wysokim prędkościom osiowym ten solidny, 5-osiowy robot charakteryzuje sie wyjątkową szybkością. Jego konstrukcja została specjalnie dostosowana do potrzeb procesów pakowania i paletyzacji, zapewniając wydajność i niezawodność. M-710𝑖C/50H został dodatkowo wyposażony w pyło- i wodoodporny nadgarstek, co czyni go idealnym do pracy w trudnych warunkach, gdzie liczy się trwałość i wydajność.
Udźwig robota
50 kg
Zasięg robota
2003 mm
osie
5
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Aplikacje
Branże
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Spawanie łukowe
Zautomatyzuj proces spawania łukowego za pomocą robotów przemysłowych, aby zwiększyć precyzję i spójność, zapewniając wysoką jakość spoin. Zwiększ swoją wydajność, pracując nieprzerwanie bez zmęczenia i skracając czas produkcji. Popraw bezpieczeństwo, minimalizując narażenie pracowników na szkodliwe opary i ekstremalne temperatury. Dodatkowo osiągnij oszczędności dzięki redukcji kosztów pracy oraz mniejszej liczbie poprawek.
Obsługa materiałów
Zautomatyzuj proces obsługi materiałów za pomocą robotów przemysłowych, aby odblokować liczne korzyści dla swojej firmy. Znaczne zwiększenie wydajności i produktywności poprzez ograniczenie czasu i wysiłku wymaganego do ręcznej obsługi. Pozwól robotom pracować nieprzerwanie bez zmęczenia, aby zapewnić stałą wydajność i zminimalizować liczbę błędów, co prowadzi do większej produktywności i krótszych czasów realizacji zadań.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Robotyzacja i automatyzacja dla branży lotniczej
Zaawansowane roboty FANUC: optymalizacja procesów produkcji w przemyśle lotniczym
Robotyzacja i automatyzacja dla branży motoryzacyjnej
Doskonałość w branży motoryzacyjnej: Wszechstronne rozwiązania automatyzacji firmy FANUC.
Pojazdy elektryczne
Nikt nie ma większego doświadczenia w automatyzacji produkcji pojazdów elektrycznych niż FANUC. Zaufaj nam, że pomożemy Ci zautomatyzować wszystkie procesy produkcji pojazdów elektrycznych.
Przemysł elektroniczny
Dostarczamy zautomatyzowane rozwiązania dla produkcji elektroniki i pomieszczeń czystych.
Żywność i napoje
Żywność i napoje to nasz chleb powszedni. Skontaktuj się z nami już dziś, aby wykorzystać nasze doświadczenie w dziedzinie robotów dla przemysłu spożywczego.
Robotyzacja i automatyzacja dla branży medycznej
Zwiększanie efektywności przemysłu medycznego dzięki robotyzacji i automatyzacji!
Magazynowanie, logistyka, przesyłki pocztowe i paczki
Szeroka oferta robotów magazynowych FANUC odpowiada potrzebom każdego, kto chce zastosować automatyzację w swoim magazynie, centrum dystrybucji, centrum realizacji zamówień i nie tylko.