Skip to main content
The FANUC M-20/12-23D is a slim and strong industrial handling robot. TEST

M-20𝑖D/12L

Robot M-20𝑖D/12L oferuje wyjątkową prędkość i precyzję w wymagających zadaniach związanych z obsługą materiałów. Dzięki dużemu zasięgowi do 2272 mm i udźwigowi 12 kg, to wszechstronne 6-osiowe ramię idealnie nadaje się do manipulowania dużymi elementami oraz szeroką gamą narzędzi. Smukłe, zakrzywione ramię J2 oraz w pełni zintegrowane zarządzanie przewodami zostały zaprojektowane tak, aby minimalizować ryzyko kolizji, co czyni ten model idealnym do pracy w zatłoczonych środowiskach produkcyjnych.
Udźwig robota
12 kg
Zasięg robota
2272 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Zmniejszone ryzyko zakłóceń

Zakrzywione ramię J2 minimalizuje zakłócenia i zmniejsza ryzyko kolizji z pobliskimi przeszkodami, zapewniając płynniejszą i bezpieczniejszą pracę.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Przelotowy nadgarstek dla zagęszczonych układów

Zapobiegaj ryzyku zaczepienia i zużycia kabli, prowadząc wszystkie przewody przez przelotowy nadgarstek i przelotowe ramię robota o średnicy 57 mm.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Łatwa integracja i zoptymalizowana żywotność przewodów

Uprość integrację i chroń swoje kable dzięki w pełni zintegrowanemu systemowi zarządzania okablowaniem, który prowadzi przewody przez przelotowe ramię, nadgarstek i korpus robota.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Stopień ochrony IP67 w standardzie

Odporne na wodę i pył ramię i nadgarstek oraz gładkie powierzchnie zapewniają najdłuższą możliwą żywotność i wyjątkowy czas pracy.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksymalna elastyczność

Wykorzystaj wszechstronny model robota z opcjami montażu sufitowego, podłogowego oraz pod kątem, co czyni go idealnym rozwiązaniem do ograniczonych przestrzeni, gdzie elastyczność jest kluczowa.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
12 kg
Zasięg robota
2272 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Seria M-20

Lider w swojej klasie pod względem udźwigu, zasięgu i prędkości osi. Poznaj naszą serię M-20 już teraz!

Zainspiruj się