Skip to main content
The FANUC LR Mate/35-14A is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

M-20𝑖B/35S

M-20𝑖B/35S to 6-osiowy robot o kompaktowej konstrukcji zoptymalizowanej pod kątem obsługi maszyn i załadunku. Dzięki udźwigowi 35 kg na lekkiej ramie maksymalizuje produktywność w ograniczonej przestrzeni. W pełni zabudowana konstrukcja o klasie szczelności IP67 zapewnia niezawodną pracę w wymagających środowiskach, co czyni go idealnym rozwiązaniem do szerokiej gamy zastosowań związanych z obsługą maszyn i załadunkiem dużych ładunków przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce.
Udźwig robota
35 kg
Zasięg robota
1445 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Najwyższa wydajność w całej serii

Obsługa dużych chwytaków i ciężkich ładunków do 35 kg dzięki wysokim momentom nadgarstka i bezwładności.
Pictogram for

Idealny do pracy w trudnych warunkach

Pracuj pewnie w trudnych warunkach. Jego całkowicie zamknięta obudowa o klasie ochrony IP67 chroni przed zachlapaniami chłodziwem i pyłem powstałym podczas obróbki, co czyni go idealnym do załadunku i rozładunku obrabiarek.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Większa przepustowość

Zwiększ swoją produktywność dzięki wydajnym serwomotorom i wysoce sztywnemu ramieniu, które zapewniają wysokie przyspieszenie i krótkie czasy cykli. Skorzystaj z płynnego ruchu bez wibracji nawet przy dużych prędkościach roboczych.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Moc w kompaktowej formie

Smukłe ramię i nadgarstek oraz kompaktowe rozmiary czynią go idealnym wyborem do wąskich stanowisk. Wewnętrzne prowadzenie kabli oznacza również, że plątanina kabli to już przeszłość.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Wszechstronność w każdej sytuacji

Zwiększ elastyczność i oszczędź miejsce w hali dzięki montażowi sufitowemu lub pod kątem. Dzięki uszczelnionym jednostkom mechanicznym (IP67) może być nawet bezpośrednio zintegrowany z obrabiarką.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
35 kg
Zasięg robota
1445 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Seria M-20

Lider w swojej klasie pod względem udźwigu, zasięgu i prędkości osi. Poznaj naszą serię M-20 już teraz!

Zainspiruj się