Skip to main content
The FANUC LR Mate/25-19A is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

M-20𝑖B/25

Robot M-20𝑖B/25 to 6-osiowy model idealny do pracy w wymagających środowiskach. Jego lekka konstrukcja wyposażona jest w kompaktowe ramię. Nadgarstek oraz zaawansowana technologia serwonapędów zapewniają wyjątkową prędkość i wysoką wydajność w zadaniach związanych z obsługą materiałów o masie do 25 kg. W pełni zabudowana konstrukcja o klasie ochrony IP67 gwarantuje niezawodną pracę w środowiskach mokrych, zabrudzonych lub wymagających, takich jak automatyczne gratowanie.
Udźwig robota
25 kg
Zasięg robota
1853 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Większa przepustowość

Zwiększ swoją produktywność dzięki wydajnym serwomotorom i wysoce sztywnemu ramieniu, które zapewniają wysokie przyspieszenie i krótkie czasy cykli. Skorzystaj z płynnego ruchu bez wibracji nawet przy dużych prędkościach roboczych.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Wszechstronność w każdej sytuacji

Zwiększ elastyczność i oszczędź miejsce w hali dzięki montażowi sufitowemu lub pod kątem. Dzięki uszczelnionym jednostkom mechanicznym (IP67) może być nawet bezpośrednio zintegrowany z obrabiarką.
Pictogram for

Idealny do pracy w trudnych warunkach

Pracuj pewnie w trudnych warunkach. Jego całkowicie zamknięta obudowa o klasie ochrony IP67 chroni przed zachlapaniami chłodziwem i pyłem powstałym podczas obróbki, co czyni go idealnym do załadunku i rozładunku obrabiarek.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Moc w kompaktowej formie

Smukłe ramię i nadgarstek oraz kompaktowe rozmiary czynią go idealnym wyborem do wąskich stanowisk. Wewnętrzne prowadzenie kabli oznacza również, że plątanina kabli to już przeszłość.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
25 kg
Zasięg robota
1853 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Seria M-20

Lider w swojej klasie pod względem udźwigu, zasięgu i prędkości osi. Poznaj naszą serię M-20 już teraz!

Zainspiruj się