Skip to main content
The FANUC M-10/8-20D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/8L

M-10𝑖D/8L charakteryzuje się zwiększonym zasięgiem, szybkością i precyzją. Ten robot z długim ramieniem doskonale sprawdza się w zadaniach wymagających wyjątkowej szybkości i dokładności. Jego smukła konstrukcja i niewielkie zapotrzebowanie na powierzchnię czynią go idealnym do pracy w ograniczonych przestrzeniach. Zaprojektowany do ciasnych instalacji, ten wszechstronny robot oferuje wyjątkową zdolność ruchu poziomego, co pozwala mu obsługiwać większe części o wadze do 8 kg. Jego wszechstronność dodatkowo zwiększa możliwość montażu "do góry nogami" lub pod kątem, zapewniając elastyczność w różnych zastosowaniach. Idealny do wysokowydajnej, zrobotyzowanej paletyzacji, gdzie niezawodność i szybkość są kluczowe.
Udźwig robota
8 kg
Zasięg robota
2032 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Wysoka produktywność

Skróć czas cyklu i zwiększ wydajność dzięki bardzo sztywnemu, przelotowemu ramieniu i zaawansowanej technologii serwomechanizmu zapewniającej większe przyspieszenie.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Łatwa integracja i zoptymalizowana żywotność przewodów

Uprość integrację i chroń swoje kable dzięki w pełni zintegrowanemu systemowi zarządzania okablowaniem, który prowadzi przewody przez przelotowe ramię, nadgarstek i korpus robota.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Zmniejszone ryzyko zakłóceń

Zakrzywione ramię J2 minimalizuje zakłócenia i zmniejsza ryzyko kolizji z pobliskimi przeszkodami, zapewniając płynniejszą i bezpieczniejszą pracę.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Stopień ochrony IP67 w standardzie

Nadgarstek odporny na wodę i pył oraz gładkie powierzchnie zapewniają najdłuższą możliwą żywotność i wyjątkowy czas pracy.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksymalna elastyczność

Wykorzystaj wszechstronny model robota z możliwością montażu sufitowego, podłogowego oraz pod kątem, co czyni go idealnym rozwiązaniem do ograniczonych przestrzeni, gdzie elastyczność jest kluczowa.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
8 kg
Zasięg robota
2032 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC

Odkryj serię produktów

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Seria M-10

Standard branżowy w kategorii mniejszych robotów - smukły, szybki i wszechstronny. Poznaj naszą serię M-10 już teraz!

Zainspiruj się