Skip to main content
The FANUC M-10/16-11D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/16S

Robot M-10𝑖D/16S został zaprojektowany z myślą o precyzji w ograniczonych przestrzeniach. Ten bardzo wszechstronny robot jest idealny do kompaktowych miejsc pracy, dzięki zwartej konstrukcji dostosowanej do wąskich środowisk. Przelotowy projekt nadgarstka umożliwia bezproblemową obsługę ładunków o masie do 16 kg przy zachowaniu niezwykłej sztywności. W pełni zintegrowany system zarządzania okablowaniem zapewnia wydajną pracę. Dzięki możliwości montażu od góry oraz smukłemu profilowi, robot ten doskonale sprawdza się w kompaktowych komórkach, w których przestrzeń jest na wagę złota.
Udźwig robota
16 kg
Zasięg robota
1103 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Wysoka sztywność

Idealny wybór do zastosowań wymagających stałej siły dzięki minimalnym wibracjom, nawet przy obciążeniach do 16 kg.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Moc w kompaktowej formie

Zmaksymalizuj udźwig, nie rezygnując z oszczędności miejsca na hali. Ten ultrasmukły robot doskonale wpasowuje się w kompaktowe komórki robocze, zwiększając wydajność przy jednoczesnym oszczędzaniu cennej powierzchni.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Łatwa integracja i zoptymalizowana żywotność przewodów

Uprość integrację i chroń swoje kable dzięki w pełni zintegrowanemu systemowi zarządzania okablowaniem, który prowadzi przewody przez przelotowe ramię, nadgarstek i korpus robota.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Stopień ochrony IP67 w standardzie

Nadgarstek odporny na wodę i pył oraz gładkie powierzchnie zapewniają najdłuższą możliwą żywotność i wyjątkowy czas pracy.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksymalna elastyczność

Wykorzystaj wszechstronny model robota z możliwością montażu sufitowego, podłogowego oraz pod kątem, co czyni go idealnym rozwiązaniem do ograniczonych przestrzeni, gdzie elastyczność jest kluczowa.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
16 kg
Zasięg robota
1103 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Seria M-10

Standard branżowy w kategorii mniejszych robotów - smukły, szybki i wszechstronny. Poznaj naszą serię M-10 już teraz!

Zainspiruj się