FANUC ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B
Udział
Dostosowany do potrzeb producentów z różnych branż, w tym przemysłu złączy, sek-tora motoryzacyjnego, elektronicznego, medycznego oraz produkcji dóbr konsumpcyjnych, ten model stanowi uosobienie niezawodności i wydajności. Niezależnie od tego, czy formujesz precyzyjne komponenty dla sektora motoryzacyjnego, czy produkujesz wysokiej jakości części elektroniczne, nasza seria FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B gwarantuje powtarzalne rezultaty. Dzięki możliwości przetwarzania ciekłego silikonu (LSR) jest to najlepszy wybór do wszechstronnych zastosowań, co czyni go najczęściej wybieraną opcją przez wymagających producentów.
Tonaż
500 kN | 50 tonf
Rozstaw kolumn, H×V
360x320 mm
Średnica ślimaka (mm)
18, 20, 22, 26, 28, 32 mm
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Studia przypadków
Aplikacje
Branże
Czerp inspirację z sukcesów innych
TESY
TESY na drodze do efektywności dzięki ROBOSHOT
Wysoka wydajność produkcji, niskie koszty energii oraz niska emisja hałasu połączone z doskonałym wsparciem technicznym i serwisem – to, czego klienci mogą oczekiwać od w pełni elektrycznej wtryskarki ROBOSHOT firmy FANUC.
Poloplast
Zoptymalizowane zasoby i zrównoważony rozwój formowania dzięki FANUC
W branży pakowania żywności produkcja musi być szybka, niezawodna i czysta. Nic dziwnego, że firma Poloplast wybrała maszyny ROBOSHOT firmy FANUC do formowania wtryskowego. Oprócz natychmiastowej poprawy wydajności i oszczędności energii, zaawansowane funkcje oprogramowania maszyn umożliwiają firmie dalsze monitorowanie i zwiększanie produktywności przy jednoczesnym rozszerzaniu asortymentu produktów biodegradowalnych.
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Formowanie wtryskowe
Formowanie wtryskowe to wysoce wydajny proces produkcyjny, który umożliwia wytwa-rzanie złożonych, wysokiej jakości elementów z tworzyw sztucznych z zachowaniem precyzji i spójności. Wykorzystując zaawansowaną automatyzację i robotykę, technologia ta jest niezbędna w branżach wymagających produkcji na dużą skalę, zapewniając opłacalne rozwiązania bez uszczerbku dla integralności lub wydajności produktu końcowego.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Żywność i napoje
Żywność i napoje to nasz chleb powszedni. Skontaktuj się z nami już dziś, aby wykorzystać nasze doświadczenie w dziedzinie robotów dla przemysłu spożywczego.
Przemysł elektroniczny
Dostarczamy zautomatyzowane rozwiązania dla produkcji elektroniki i pomieszczeń czystych.
Zaawansowane formowanie wtryskowe dla przemysłu lotniczego
Optymalizuj produkcję lotniczą dzięki zaawansowanej wiedzy FANUC w dziedzinie
formowania wtryskowego!
Zaawansowane formowanie wtryskowe dla przemysłu motoryzacyjnego
Doskonałość formowania wtryskowego w branży motoryzacyjnej dzięki technologii FANUC!
Zaawansowane formowanie wtryskowe dla branży medycznej
Spójność i niezawodność w procesach produkcji medycznej!
Pojazdy elektryczne
Nikt nie ma większego doświadczenia w automatyzacji produkcji pojazdów elektrycznych niż FANUC. Zaufaj nam, że pomożemy Ci zautomatyzować wszystkie procesy produkcji pojazdów elektrycznych.