TESY
TESY na drodze do efektywności dzięki ROBOSHOT
Wysoka wydajność produkcji, niskie koszty energii oraz niska emisja hałasu połączone z doskonałym wsparciem technicznym i serwisem – to, czego klienci mogą oczekiwać od w pełni elektrycznej wtryskarki ROBOSHOT firmy FANUC.
Udział
Szybszy cykl produkcyjny zwiększający wydajność maszyn.
Efektywność energetyczna poprawiła się o ponad 70%.
Niski poziom hałasu poprawiający środowisko pracy.
Doskonałe wsparcie i obsługa ze strony firmy FANUC.
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Studia przypadków
Aplikacje
Branże
FANUC Case Studies
Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.
Formowanie wtryskowe
Formowanie wtryskowe to wysoce wydajny proces produkcyjny, który umożliwia wytwa-rzanie złożonych, wysokiej jakości elementów z tworzyw sztucznych z zachowaniem precyzji i spójności. Wykorzystując zaawansowaną automatyzację i robotykę, technologia ta jest niezbędna w branżach wymagających produkcji na dużą skalę, zapewniając opłacalne rozwiązania bez uszczerbku dla integralności lub wydajności produktu końcowego.