Skip to main content
Image of FANUC PANEL iH Pro (ROBOSHOT) on a white background.

Panel 𝑖H Pro dla ROBOSHOT

Wznieś swoje operacje CNC na wyższy poziom dzięki niezrównanej wydajności. Nasz panel FANUC 𝑖H Pro to nowoczesna jednostka wyświetlająca, która płynnie łączy funkcje komputera PC z możliwościami CNC, oferując niezrównaną wydajność i elastyczność dla Twojej produkcji. Dzięki szybkiemu przetwarzaniu i precyzyjnej konstrukcji FANUC 𝑖H Pro zapewnia błyskawiczne czasy reakcji i wysoką dokładność. Inteligentna integracja umożliwia łatwe włączenie do istniejących systemów, a uczenie adaptacyjne poprawia wydajność przy użyciu danych w czasie rzeczywistym. Zaprojektowany z myślą o trwałości, FANUC 𝑖H Pro doskonale sprawdza się w warunkach przemysłowych, maksymalizując czas pracy dzięki zaawansowanej diagnostyce i funkcjom samonaprawy. Przyjazny interfejs użytkownika i zdalny dostęp sprawiają, że obsługa i rozwiązywanie problemów są proste i efektywne.

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.