Skip to main content
Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Buscador de robots

Encuentre el producto adecuado con el Buscador de robots. Para afinar aún más su búsqueda, seleccione uno de los criterios. Marque y desmarque las casillas para modificar sus patrones de búsqueda. Haga clic en los resultados para encontrar la página del modelo que busca.

Refinar la búsqueda

128 Robots – 29-56 Robots
Image of LR Mate/7-9D Food/Clean from a right view on a white background. The FANUC LR Mate/7-9D Food/Clean (LR Mate 200iD/7LC) is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

LR Mate 200𝑖D/7LC Food/Clean

Diseñado para entornos de sala blanca y alimentación, el LR Mate 200𝑖D/7LC es un robot polivalente de 6 ejes con alcance ampliado para una mayor versatilidad. Sus potentes servomotores y su brazo r...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
7 kg
Alcance del robot
911 mm
Image of LR Mate/7-7D Wash (LR Mate 200iD/7WP) from a left view. The FANUC LR Mate/7-7D Wash is a wash proof lightweight robot ideal for wet environments.
robot

LR Mate 200𝑖D/7WP Wash

El robot LR Mate 200𝑖D/7WP, de 6 ejes, está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en entornos húmedos y aplicaciones de lavado a alta presión. Su diseño permite una fácil integración en espac...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
7 kg
Alcance del robot
717 mm
robot

LR Mate/10-11A Food/Clean

El LR Mate/10-11A Food/Clean es un robot compacto y versátil de 6 ejes diseñado específicamente para cumplir los estrictos requisitos de los entornos de salas blancas y alimentarios. Equipado con s...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1101 mm
Small handling robot with 14 kg payload.
robot

LR Mate/14-7D

El LR Mate/14-7D es un robot de 6 ejes compacto y de alto rendimiento diseñado para aplicaciones que demandan tanto precisión como robustez. Su diseño compacto lo hace ideal para instalaciones en l...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
14 kg
Alcance del robot
717 mm
The FANUC LR Mate/10-11A is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

LR-10𝑖A/10

El LR-10𝑖A/10, un robot compacto de 6 ejes, destaca en tareas de alimentación de máquinas y preparación de pedidos diversos, habituales en almacenes y logística. Perfecto para instalaciones con lim...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1101 mm
robot

M-1000/550F-46A

El M-1000/550F-46A, diseñado para aplicaciones de alta carga, combina una capacidad de carga de 550 kg con un alcance de 4,6 m, lo que lo hace ideal para manipular componentes grandes y pesados. Su...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
550 kg
Alcance del robot
4601 mm
The FANUC M-1000/1000F-33A is a heavy-duty robot ideal for applications such as the handling and palletising.
robot

M-1000𝑖A

El M-1000𝑖A es el robot más grande de FANUC que incorpora un mecanismo de enlace en serie, en lugar del mecanismo de enlace en paralelo típico de la mayoría de los robots de carga pesada. Como resu...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
1000 kg
Alcance del robot
3253 mm
The FANUC M-10/10-16D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.
robot

M-10𝑖D/10L

El M-10𝑖D/10L tiene un alcance ampliado y una precisión rápida. Este modelo de brazo largo destaca en la realización de tareas con una velocidad y precisión inigualables. Su diseño estilizado y su ...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
10 kg
Alcance del robot
1636 mm
robot

M-10𝑖D/12 Food

El robot M-10𝑖D/12 Food está diseñado para satisfacer las rigurosas demandas de la industria alimentaria. Con capacidades de alta velocidad y gran capacidad de carga, su diseño estilizado y ligero ...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
1441 mm
The FANUC M-10/12-14D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.
robot

M-10𝑖D/12

El robot M-10𝑖D/12 ofrece la máxima velocidad y precisión. Tiene un diseño estilizado y ligero y puede utilizarse fácilmente en espacios reducidos para aumentar la productividad. Su brazo y muñeca ...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
1441 mm
The FANUC M-10/12-14D Dustproof is a fast 6-axis handling robot designed for applications in harsh environments.
robot

M-10𝑖D/12 Dustproof

El robot M-10𝑖D/12 a prueba de polvo está diseñado para rendir en los entornos más exigentes. Equipado con cubiertas de motor IP67, pintura epoxi y protección de brazo J6, es resistente a la entrad...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
1441 mm
robot

M-10𝑖D/16S

El M-10𝑖D/16S está diseñado para ofrecer precisión en espacios reducidos. Este robot altamente versátil es ideal para espacios de trabajo reducidos, con un diseño compacto adaptado a entornos estre...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
16 kg
Alcance del robot
1103 mm
The FANUC M-10/8-20D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.
robot

M-10𝑖D/8L

El M-10𝑖D/8L ofrece un alcance ampliado, velocidad y precisión. Este modelo de brazo largo destaca en la realización de tareas con una velocidad y precisión inigualables. Su diseño estilizado y su ...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
8 kg
Alcance del robot
2032 mm
The FANUC DR/05-4A-6X is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.
robot

M-1𝑖A/0,5A

El M-1𝑖A/0.5A es un robot Delta de 6 ejes y alta velocidad, ideal para aplicaciones de preparación de pedidos y montaje compactas y de alta velocidad. Con una Capacidad de carga de 0,5 kg y un área...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
0.5 kg
Alcance del robot
280 mm
The FANUC DR/05-4A-6X is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.
robot

M-1𝑖A/0,5AL

El M-1𝑖A/0.5AL es un robot Delta compacto de 6 ejes y brazo largo que ofrece una excelente repetibilidad y flexibilidad para una amplia gama de aplicaciones complejas. Con una capacidad de carga de...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
0.5 kg
Alcance del robot
420 mm
robot

M-1𝑖A/0,5S

El robot M-1𝑖A/0,5S es un robot delta de 4 ejes y alta velocidad, ideal para aplicaciones de preparación de pedidos y montaje compactas y de alta velocidad. Con una capacidad de carga de 0,5 kg y u...
ejes
4
Capacidad de carga del robot
0.5 kg
Alcance del robot
280 mm
The FANUC DR/05-4A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.
robot

M-1𝑖A/0,5SL

El robot M-1𝑖A/5SL es un robot delta de 4 ejes ligero y versátil, ideal para aplicaciones de montaje y picking de alta velocidad. Con un peso de sólo 17 kg, es fácil de integrar en su línea de prod...
ejes
4
Capacidad de carga del robot
0.5 kg
Alcance del robot
420 mm
The FANUC M-2000/1200F-37A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.
robot

M-2000𝑖A/1200

El M-2000𝑖A/1200 es un robot de gran resistencia que ofrece el máximo rendimiento. Equipado con seis ejes para un movimiento versátil y una robusta capacidad de carga de 1200 kg, este robot está di...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
1200 kg
Alcance del robot
3734 mm
The FANUC M-2000/1700F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.
robot

M-2000𝑖A/1700L

Con una capacidad de carga de 1,7 toneladas y un recorrido de elevación vertical de 6,2 metros, el potente robot de largo alcance M-2000𝑖A/1700L destaca en la manipulación de objetos grandes y pesa...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
1700 kg
Alcance del robot
4683 mm
The FANUC M-2000/2300F-37A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.
robot

M-2000𝑖A/2300

El M-2000𝑖A/2300 tiene una enorme capacidad de carga de 2,3 toneladas. Destaca en la manipulación de cargas pesadas, especialmente las que requieren una muñeca fuerte, levantando y colocando sin es...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
2300 kg
Alcance del robot
3734 mm
robot

M-2000𝑖A/900L

El robot M-2000𝑖A/900L establece un alto estándar en robótica pesada. Con un impresionante recorrido de elevación vertical y una capacidad de carga de 900 kg, esta variante de brazo largo destaca e...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
900 kg
Alcance del robot
4683 mm
The FANUC LR Mate/25-19A is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

M-20𝑖B/25

El M-20𝑖B/25 es un robot de 6 ejes ideal para entornos exigentes. Su diseño ligero incluye un brazo superior compacto. La muñeca y la avanzada tecnología servo proporcionan una velocidad y un rendi...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
25 kg
Alcance del robot
1853 mm
The FANUC LR Mate/25-19A Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

M-20𝑖B/25C Food/Clean

El M-20𝑖B/25C está acabado con una pintura epoxi blanca especial que indica su resistencia a los agentes de limpieza y se utiliza en operaciones diarias de lavado típicas de entornos de salas limpi...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
25 kg
Alcance del robot
1835 mm
The FANUC LR Mate/35-14A is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

M-20𝑖B/35S

El M-20𝑖B/35S es un robot de 6 ejes con un diseño compacto que optimiza la carga y el manejo de máquinas. Una potente capacidad de carga de 35 kg en un bastidor ligero maximiza la productividad en ...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
35 kg
Alcance del robot
1445 mm
The FANUC M-20/12-23D is a slim and strong industrial handling robot. TEST
robot

M-20𝑖D/12L

El M-20𝑖D/12L ofrece una velocidad y precisión excepcionales para tareas exigentes de manipulación. Con un gran alcance de hasta 2272 mm y una capacidad de carga de 12 kg, este robot versátil de 6 ...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
12 kg
Alcance del robot
2272 mm
The FANUC M-20/25-18D is a slim and strong industrial handling robot.
robot

M-20𝑖D/25

El M-20𝑖D/25, que ofrece un alto rendimiento en un espacio reducido, es ideal para la carga y descarga de máquinas, así como para la manipulación y posicionamiento de piezas en entornos de fábrica ...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
25 kg
Alcance del robot
1831 mm
The FANUC M-20/25-18D Food is a robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

M-20𝑖D/25 Food

El robot de categoría alimentaria M-20𝑖D/25 ofrece un rendimiento de alta velocidad y gran capacidad de carga en un diseño compacto. Fabricado para prosperar en entornos de producción de alimentos,...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
25 kg
Alcance del robot
1831 mm
The FANUC M-20/35-18D is a slim and strong industrial handling robot.
robot

M-20𝑖D/35

El M-20𝑖D/35 es un robot de alto rendimiento ideal para la integración en espacios reducidos. Su estilizado brazo minimiza las interferencias y cuenta con un completo sistema de gestión de cables, ...
ejes
6
Capacidad de carga del robot
35 kg
Alcance del robot
1831 mm