Skip to main content
The FANUC M-20/25-18D is a slim and strong industrial handling robot.

M-20饾憱D/25

El M-20饾憱D/25, que ofrece un alto rendimiento en un espacio reducido, es ideal para la carga y descarga de m谩quinas, as铆 como para la manipulaci贸n y posicionamiento de piezas en entornos de f谩brica abarrotados. Para un mejor acceso, cuenta con un brazo y mu帽eca compactos y, gracias a su dise帽o y tren de accionamiento, ofrece velocidades de eje y rendimiento de movimiento significativamente superiores. Con un recorrido activo de 1.831 mm, ofrece una generosa 谩rea de trabajo, con una alta rigidez que se traduce en una repetibilidad de 卤 0,02 mm. Al combinar rendimiento y fiabilidad, el M-20饾憱D/25 maximiza el rendimiento, lo que se traduce en una mayor rentabilidad.
Capacidad de carga del robot
25 kg
Alcance del robot
1831 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Menor riesgo de interferencias

Minimice las interferencias y reduzca el riesgo de colisi贸n con obst谩culos cercanos para un funcionamiento m谩s suave y seguro con el brazo curvo J2.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecci贸n IP67 de serie

Benef铆ciese de un brazo y una mu帽eca a prueba de agua y polvo y de superficies lisas para una vida 煤til lo m谩s larga posible y un tiempo de actividad excepcional.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Mu帽eca hueca para trazados de alta densidad

Evite el riesgo de enganches y el desgaste de los cables pasando todos los cables a trav茅s de la mu帽eca hueca y el brazo hueco del robot, de 57 mm de di谩metro.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integraci贸n sencilla y vida 煤til optimizada de los cables

Simplifique la Integraci贸n y proteja sus cables con un sistema de gesti贸n de cables totalmente integrado, que dirige los cables a trav茅s del brazo hueco, la mu帽eca y el cuerpo del robot.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

M谩xima flexibilidad

Aproveche las ventajas de este vers谩til modelo de robot con opciones de montaje en techo, suelo y 谩ngulo, que lo hacen perfecto para espacios reducidos en los que la flexibilidad es esencial.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
25 kg
Alcance del robot
1831 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆
montaje en techo
S铆
谩ngulo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas y a informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

聽

Descubra la serie de productos

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Serie M-20

El l铆der del sector en su categor铆a por capacidad de carga, alcance y velocidad. 隆Explore nuestra serie M-20 ahora!

Insp铆rese

Insp铆rese en el 茅xito de los dem谩s

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

Los robots FANUC automatizan procesos de alta precisi贸n en el sector de la automoci贸n

Las aplicaciones de automoci贸n se encuentran entre las tareas de automatizaci贸n m谩s exigentes de toda la industria. Por supuesto, la velocidad de los ejes y la alta productividad son par谩metros clave, pero en este proyecto concreto, la precisi贸n y la repetibilidad tambi茅n ocupaban un lugar destacado en la lista de prioridades. Con tantas demandas, fueron los robots industriales FANUC los que estuvieron a la altura.

Bern, FANUC, M眉nzen, M眉nzpr盲gerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

Los robots FANUC automatizan la producci贸n de monedas en Swissmint

Automatizar todo el proceso de acu帽aci贸n, desde las monedas sueltas hasta las cajas paletizadas, no es tarea f谩cil. Sin embargo, esa era la tarea a la que se enfrentaba Swissmint, la F谩brica Federal de Moneda de Suiza. Para hacer realidad este complejo concepto, Swissmint emplea robots FANUC de alto rendimiento en tareas que incluyen pick and place, montaje de cajas y paletizado.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Un tr铆o de robots FANUC aumenta la eficacia del embalaje en Inoverde

En una planta de distribuci贸n de alimentos frescos de alta rotaci贸n, la eficiencia mediante operaciones automatizadas de envasado es primordial para mantener el ritmo de la demanda. Como subproducto de este enfoque, quienes adoptan robots tambi茅n se benefician de un menor esfuerzo f铆sico para los empleados, una manipulaci贸n m谩s suave de productos delicados como frutas y verduras, y un proceso m谩s uniforme y repetible. Entre las 煤ltimas f谩bricas que se han beneficiado de todo este valor a帽adido se encuentran las instalaciones de Inoverde, un importante distribuidor de alimentos, en B盲tterkinden (Suiza), donde las operaciones de llenado, empaquetado y paletizado de zanahorias se est谩n beneficiando de la introducci贸n de tres robots industriales de FANUC.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Montaje totalmente automatizado de molinillos de caf茅

En la fabricaci贸n de electrodom茅sticos tan populares como los molinillos de caf茅, una serie de requisitos previos determinan el 茅xito de la producci贸n. Por ejemplo, s贸lo unos procesos claramente estructurados, eficientes y orientados a los objetivos permitir谩n alcanzar los niveles necesarios de fiabilidad en la producci贸n. Alcanzar este objetivo es mucho m谩s realista gracias a la automatizaci贸n, como puede atestiguar el l铆der del mercado Eugster/Frismag AG tras la adopci贸n de 14 robots industriales FANUC LR Mate y FANUC ZDT (Zero Down Time), que ahora permiten el montaje automatizado continuo de un molinillo de caf茅 cada 7 segundos.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Los robots FANUC permiten el mecanizado CNC ininterrumpido en RADMOT

Las c茅lulas de mecanizado CNC automatizadas que comprenden varias m谩quinas herramienta y robots requieren un dise帽o e integraci贸n inteligentes. As铆 que, 驴por qu茅 no simplificar el proceso recurriendo al fabricante m谩s destacado del mundo de m谩quinas herramienta CNC y robots: FANUC. Esta fue precisamente la estrategia de RADMOT, un importante proveedor de servicios de mecanizado con sede en Polonia, cuando quiso implementar una nueva c茅lula de fresado CNC que implicaba tres centros de mecanizado y dos robots que pudieran funcionar sin personal las 24 horas del d铆a, los 7 d铆as de la semana - sin colisiones entre robots.