medical industry with clinical instruments

Productos sanitarios

Donde hay producción médica, ¡está FANUC!

Soluciones innovadoras para la fabricación de productos sanitarios

Las tecnologías de robótica, automatización e ingeniería de precisión de FANUC están revolucionando la producción de dispositivos médicos. Desde el montaje de dispositivos de administración de fármacos hasta el complejo mecanizado de implantes médicos de alta tecnología, nuestras soluciones garantizan la máxima calidad, fiabilidad y repetibilidad. Con procesos avanzados de moldeo por inyección, sistemas CNC y soluciones de electroerosión por hilo, manipulamos diversos materiales con una precisión excepcional, cumpliendo los estrictos requisitos de la industria médica. Nuestro compromiso con la calidad, la trazabilidad histórica y el cumplimiento de las normas de higiene garantizan una producción eficiente e impecable en todo momento.

3D simulation of a medical production line. High-res industry rendering.

Montaje

Área de mecanizado

Pulido y lijado de superficies

Moldeo por inyección

Packaging y marcado

Packaging primario, medición y control

Montaje

Los robots ensamblan con precisión dispositivos médicos complejos de alta precisión, garantizando la máxima exactitud y una calidad constante, manteniendo estrictas normas de higiene.

Área de mecanizado

Los avanzados sistemas CNC, ROBODRILL y las soluciones de electroerosión por hilo de FANUC son la solución para el mecanizado de dispositivos médicos de alta tecnología. Nuestras tecnologías manipulan materiales como el acero inoxidable, el aluminio y la cerámica con una precisión excepcional, produciendo geometrías intrincadas y acabados de alta calidad al tiempo que cumplen estrictas normas de higiene y salas blancas.

Pulido y lijado de superficies

FANUC ofrece una variedad de modelos de robots adecuados para aplicaciones de tratamiento de superficies de implantes e instrumentos médicos para desbarbar, pulir y chorrear diversos materiales y superficies con sensores de fuerza FANUC totalmente integrados.

Moldeo por inyección

El proceso de moldeo por inyección de precisión de FANUC ROBOSHOT garantiza la máxima calidad, fiabilidad y repetibilidad, eliminando las preocupaciones sobre la salida de gases o los cambios de viscosidad. Nuestros avanzados sistemas, incluido el control de canal caliente integrado y diversos tamaños de husillo, agilizan las operaciones y mantienen una eficiencia de producción constante.

Packaging y marcado

Organice sus productos para la entrega con nuestros robots. La automatización de los procesos de final de línea, como el envasado, el etiquetado, el embalaje y el paletizado, puede ayudar a reducir el trabajo manual agotador y repetitivo, frecuente en la fabricación de suministros y dispositivos médicos.

Packaging primario/medición/control

Equipados con 𝑖RVision y 3D Vision Sensor, los robots FANUC recogen, clasifican, colocan y ordenan productos en una cinta transportadora en movimiento. Por ejemplo, los robots delta y los robots SCARA son la elección perfecta para recoger, clasificar, inspeccionar, colocar e insertar piezas. Esto puede hacerse a alta velocidad en cintas transportadoras en movimiento.

The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications. Blood Test unit assembly.

Aplicaciones en salas limpias

Los robots FANUC para salas blancas están diseñados específicamente para trabajar en la fabricación de dispositivos médicos.
Fabricados para cumplir los requisitos estándar (norma IP67) de entornos de laboratorio y dispositivos médicos muy exigentes, pueden alcanzar hasta la clase ISO 5 de sala blanca (de acuerdo con la norma ISO 14644), sin comprometer la velocidad y repetibilidad del robot.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alfa Robótica

Los robots FANUC ayudan al fabricante de máscaras a afrontar el desafío

Cuando la demanda de producción se acelera drásticamente en un breve espacio de tiempo, los robots y la automatización pueden ayudar a satisfacer las necesidades mucho más rápido de lo que muchos creen. Sin embargo, este resultado depende en gran medida de la selección de robots que sean fáciles de instalar, programar y poner en marcha.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

La automatización es la mejor medicina en DEMO

Un actor clave en la industria farmacéutica, mejoró significativamente sus capacidades de producción con las soluciones automatizadas de FANUC. Gracias a la integración de robots FANUC, DEMO optimizó los procesos de llenado, Packaging y etiquetado, lo que se tradujo en una mayor eficiencia, precisión y productividad general en sus operaciones.

Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS
Smith+Sobrino

Un espacio seguro para el mecanizado de implantes

La carga y descarga de máquinas es una de las aplicaciones más populares de los robots industriales, gracias a la eliminación de costes de mano de obra y al mayor rendimiento de la producción. Sin embargo, en una planta industrial de gran actividad, ¿cómo es posible garantizar la seguridad de los empleados que se encuentran cerca de una instalación tan rápida y potente? El uso de la tecnología Dual Check Safety de FANUC en la empresa líder mundial en tecnología médica Smith+Nephew demuestra cuál es la solución óptima.

Nuestras soluciones para otros sectores

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluciones de automatización de fábricas para cualquier proceso de fabricación

Industrias para la automatización - FANUC está al servicio de cualquier industria para ayudarle a resolver sus desafíos de automatización.