Serie M-900
Rigidez y alta Capacidad de carga
La serie de robots de 6 ejes M-900 de FANUC es sinónimo de una rigidez estructural excepcional y una gran área de trabajo. Con capacidades de carga de hasta 700 kg, es una de las ofertas de mayor carga útil del mercado. Diseñada para manipular sin esfuerzo piezas pesadas individuales o múltiples, y con un alcance de hasta 3.2 m, la serie M-900 destaca en una amplia gama de aplicaciones. Sus versátiles opciones de montaje maximizan la utilización del espacio de trabajo y garantizan un Rendimiento óptimo en cualquier entorno.
Inspírese
Get Inspiration from Other's Success
Carga y descarga totalmente automática de máquinas herramienta con un raíl integrado como séptimo eje
El reto consistía en automatizar la carga de piezas en bruto y la descarga de piezas terminadas de dos grandes centros de torneado-fresado, manteniéndolos al mismo tiempo accesibles para los operarios. Roth Technik resolvió este desafío instalando un robot FANUC M-900iB/360E sobre un raíl elevado con cambio automático de garra. Gracias a esta automatización, BRUDERER puede completar las tareas cinco horas más rápido por máquina y día, lo que permite una producción desatendida durante la noche y los fines de semana.