Carga y descarga totalmente automática de máquinas herramienta con un raíl integrado como séptimo eje
Inspírese
FANUC ofrece una visión de futuro en ZAP
Si bien el mecanizado puede beneficiarse enormemente de la adopción de un robot que se ocupe de las máquinas, la adición de cámaras 3D introduce un nivel extra de inteligencia que conduce a la producción autónoma y a beneficios particulares para los fabricantes.
Los robots FANUC permiten el mecanizado CNC ininterrumpido en RADMOT
Las células de mecanizado CNC automatizadas que comprenden varias máquinas herramienta y robots requieren un diseño e integración inteligentes. Así que, ¿por qué no simplificar el proceso recurriendo al fabricante más destacado del mundo de máquinas herramienta CNC y robots: FANUC. Esta fue precisamente la estrategia de RADMOT, un importante proveedor de servicios de mecanizado con sede en Polonia, cuando quiso implementar una nueva célula de fresado CNC que implicaba tres centros de mecanizado y dos robots que pudieran funcionar sin personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana - sin colisiones entre robots.
Casos prácticos de FANUC
Descubre nuestra amplia gama de soluciones de automatización industrial, presentadas en casos prácticos detallados y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.